Konbtrollpanel för kylvatten
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Konbtrollpanel för kylvatten
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Produktegenskaper
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll | |||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning | |||
Mätparametrar | flöde; temperatur; totalisator | |||
Reglering | manuell | |||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning | |||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | |||
Komponenter |
|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; Impulsutgång; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mätområde [°C] | -50...150 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; (Givare) |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 2662,35 |
---|---|
Monteringstyp | Hållare |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kanonmetall (2.1096.01) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 2 x M12; Kontakter: guldpläterad |