Givare och system för fartygsautomation
Varvsindustrin kommer under de närmaste åren uppleva en av de största strukturella förändringarna i sin historia. Framtidens fartyg kommer att drivas med en hybriddrivlina eller helt elektriskt vilket gör de mer skonsamma mot miljön.
ifm stöder varvsindustrin och dess leverantörer med hjälp av olika tillämpningar som drivteknik, avgasrening, vattenrening, filtreringssystem för fabriksutsläpp, däckutrustning etc. med intelligenta givare och systemlösningar. Vissa av dessa omfattar tillståndsövervakning av kritiska tillgångar som drivlinor och hydraulaggregat.
ifm har den erforderliga tekniken och erfarenheten för att utrusta fraktfartyg, containerfartyg, yachter, kryssningsfartyg och färjor med automatiseringsteknik. Givarna och systemen kan enkelt installeras och klarar de allra värsta väderförhållanden ute till sjöss.
Givare och system har erforderliga certifieringar från sjöfartsindustrin från DNV och Bureau Veritas.
ifm finns i mer än 85 länder och har 8750 anställda. Tack vare den höga produkttillgängligheten kan produkter normalt levereras till önskad plats på bara några dagar.