Användningsområden
Skydd för styrskåp och servrar
Styrskåp i produktionen
Elektricitet och fuktighet måste skiljas noggrant från varandra– det gäller även för styrskåp i automatiserade produktionssystem. Likväl kan fuktighet, särskilt i processer under hygieniska förhållanden som t.ex. i livsmedelsindustrin, tränga in i styrskåpet på grund av ofta förekommande rengöringsprocesser. Möjliga orsaker är PG-gängade kopplingar, luftspringor, defekta tätningar eller dörrar som inte är ordentligt stängda. Om fuktighet på insidan inte upptäcks kan det leda till korrosion. Ett hölje som läcker kan inte längre, eller endast otillräckligt, skydda de elektroniska komponenterna på insidan mot yttre påverkan som vatten, damm eller smuts. Även elektroniken kan skadas allvarligt när den utsätts för korrosion och kondensvatten som leder till oförutsedda och dyra avbrottstider.
Överhettning som följd av bristande värmeavledning kan också orsaka skador och efterföljande avbrottstider i produktionen. Med en luftfuktighetsgivare är det möjligt att kontinuerligt övervaka förhållandena inuti ett styrskåp. Underhållspersonalen kan reagera innan stigande värme eller fuktighet leder till produktionsförluster.
Säkerställer prestandan i serverrum
I serverrum kan man finna ett stort antal kraftfulla elektronikenheter. Den höga datorintensiteten skapar värme. Om värmen inte avleds ordentligt kan servern överhettas. Detta kan leda till sämre prestanda. Och i värsta fall kan det innebära bestående skador på elektroniksystemet - vilket leder till serverfel. En möjlig orsak är för mycket fuktighet. Därför måste dess värde övervakas och regleras.
Luftfuktighetsgivaren övervakar temperatur- och fuktighetsvärdena i serverlokalen. Den garanterar att alla inkommande data fortsätter att bearbetas pålitligt.
Skyddar maskiner och system utomhus
System och dispensermaskiner utomhus
Du kommer även finna styrskåp i maskiner som utsätts för klimatförhållanden utomhus: Biljettmaskiner, godisautomater, radarsystem eller bankomater utsätts för naturlig påverkan i form av skiftande temperaturer eller regn. Luftfuktighetsgivaren överför viktiga data – om temperatur och luftfuktighet – och skyddar elektroniken mot överhettning eller kortslutning som orsakas av fuktighet genom att stänga av systemet automatiskt.
Påkopplingsskydd på vindkraftverk
Vindkraftverk utsätts för tuffa och skiftande klimatförhållanden. När systemet inte är i drift kyls det ned till -40 °C. För att förhindra skador på elektroniksystemet genom kondensering tillkopplas ett uppvärmningssystem som får upp elektroniken på vanlig driftstemperatur. Uppvärmningen fortsätter att minska kondenseringen tills luftfuktighetsgivaren upptäcker när idealtemperaturen har uppnåtts för att kunna starta om systemet. Det förhindrar kortslutning i högspänningssystemet när det startas för tidigt.
Säkerställer en beständig process- och produktkvalitet
Produktion, bearbetning och lagring av klimatkänsliga produkter
I vissa tillverkningsprocesser är det viktigt att hålla temperaturen och luftfuktigheten på en stadig nivå för att få en bra produktkvalitet och undvika dyrt svinn. Ett exempel är tillverkningen av papper. Papper har hydroskopiska egenskaper som absorberar fukt från fuktig luft och om omgivningsluften är för torr släpper den ut fukt. Skiftande miljöförhållanden under pappersproduktionen kan leda till att pappret blir svårare att skriva på eller att kvaliteten på papprets slitstyrka försämras. Luftfuktighetsgivaren mäter temperaturen och luftfuktigheten i direkt närhet av produktionslinjen. Om det uppstår avvikelser från idealvärdena är det möjligt att reagera snabbt och på så sätt behålla papprets önskade kvalitet.
Luftfuktighetsgivaren lämpar sig även för användning för vidare bearbetning i exempelvis tryckerier eller på förvaringsplatser som arkiv eller bibliotek.
Exakt detektering av miljöförhållanden på testanordningar
Testanordningar används för att testa produkter under stadiga förhållanden eller under avsiktligt ändrade villkor. För att resultaten ska bli jämförbara, reproducerbara och plausibla krävs det en exakt dokumentering av alla data. Luftfuktighetsgivaren ger viktiga luftfuktighets- och temperaturvärden som uppnås under testförfarandena.