You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Den viktigaste standarden för mätning av tillverkningsproduktivitet.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) ger information om graden av mervärde för en anläggning. Här finns ofta en stor optimeringspotential, t.ex. när det gäller att optimera produktionsanläggningarnas effektivitet och minimera stilleståndstiderna. Att fastställa denna indikator är en komplex och unik process som måste anpassas särskilt för varje företag.

Vad omfattar OEE?

Hänsyn tas till tre faktorer: tillgänglighet, effektfaktor och kvalitetsfaktor. Målet är att öka värdeskapandet och undvika slöseri. För att ge dessa värden innehåll krävs en omfattande dataanalys. För insamling och analys av data används ofta särskild programvara.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Tillgänglighet Effektfaktor Kvalitetsfaktor
  • Oplanerade fel (maskinfel)
  • Schemalagda stopp (underhåll och verktygsbyte)
  • 100% tillgänglighet innebär att processen är igång under hela den planerade produktionstiden
  • Tomgångsstopp
  • Långsamma produktionscykler
  • 100% prestanda innebär att processen körs med maximal hastighet
  • Produktionskasseringar
  • Startmisslyckanden (minskad avkastning)
  • 100% kvalitet innebär att varje producerad del är användbar

Hur beräknas OEE?

  • Typiska tillverkare uppnår en OEE på 60 till 65%.
  • Tillverkare i världsklass uppnår en OEE på 85%.
  • Ett OEE-värde på 100% innebär att processen alltid går med maximal hastighet under den planerade produktionstiden och att alla tillverkade delar är användbara.

Hur kan jag öka min OEE?

Tillgänglighet:
Undvik oplanerad avbrottstid. IO-Link överför alla underhållsrelaterade data direkt och digitalt från systemet till IT-nivå. Vi erbjuder alla komponenter som du behöver för att effektivt övervaka dina maskiners tillstånd: Produktsortimentet omfattar allt från givarna till nätverksinfrastruktur och programvara, allt från samma leverantör.
Prestanda:
Transparens leder till effektivitet. Ju mer omfattande du övervakar värdena på anläggningen, desto effektivare kan du hålla anläggningens kapacitet på en hög nivå och permanent producera hög kvalitet och stora kvantiteter. Vi erbjuder alla komponenter som krävs för att underlätta dialogen med din anläggning, som t.ex. högprecisionsgivare, digital dataöverföring utan konverteringsförluster via IO-Link och kraftfull programvara.
Kvalitet:
Även mindre avvikelser från målprocessen kan reducera kvaliteten på producerade livsmedel. I värsta fall går värdefulla råmaterial och produktionsomgångar förlorade. Vi erbjuder dig konsekventa lösningar för permanent och långsiktig analys av alla kritiska värden i din produktionsprocess. På så sätt kan du vara säker på att dina produkter alltid uppfyller de höga kvalitetsstandarderna.
Digitalisering från givare till moln:
Central bearbetning av decentraliserad information. Vi erbjuder lösningar som du kan använda för att sammanställa givarinformation från anläggningar, förbereda den och sedan överföra den till molnsystem för central och kombinerad utvärdering, även utan mellanliggande styrenheter och datorer, och utan att allt detta kräver en direkt anslutning till företagsnätverket. Säkra livsmedelsproduktion tack vare intelligenta larm och transparenta data som är tillgänglig hela tiden oavsett plats.
Spårbarhet:
Automatiseringslösningar kan även hjälpa till att säkerställa livsmedelssäkerheten i logistikprocessen. Med hjälp av unika koder kan råmaterial som t.ex. frukt, grönsaker och spannmål spåras hela vägen från skörd till slutkund. Transparenta leveranskedjor garanterar den kvalitet som krävs och ökar också kundernas förtroende för produkterna.