- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Hur moneo RTM optimerar nivåövervakningen i en kalibreringsanläggning
Nivåövervakning på tankar för kallt och varmt vatten.
Kalibreringen av flödesgivarna äger rum i kalibreringsanläggningen hos ifm prover gmbh.
För att kunna säkerställa maximal mätningsprecision skickas både varmt och kallt vatten genom sensorerna. Mätvärdena används för kalibreringen.
Den inledande situationen: visuell inspektion av vattennivån
Tidigare har ifm prover gmbh bestämt den dagliga nivån på vattentankarna genom en visuell inspektion som har genomförts av deras medarbetare. Då fanns det ingen visualisering av den aktuella vattenmängden eller gränsvärdesövervakning med larmfunktion. Följaktligen har kalibreringsprocessen upprepade gånger avbrutits p.g.a. otillräckliga vattenmängder vilket har lett till avbrottstider som inneburit ökade kostnader. På grund av bristen på dataregistrering fanns det ingen insyn i återfyllningsprocesserna. Det var heller inte möjligt att bestämma kraven för underhåll och planera dem i god tid.
Projektets mål: implementering av en effektiv process för återfyllning
För att undvika oplanerade driftstopp i framtiden skulle man genomföra permanent, programstödd nivåövervakning. Detta var tänkt att informera personalen i god tid om låga vattennivåer eller underhållskrav med hjälp av varnings- och larmsignaler.
Implementering: Nivåövervakning med moneo RTM
Tack vare den befintliga IT-strukturen, har moneo installerats på en central server från ifm prover gmbh för att aktivera moneo RTM-modulen. Nivågivarna för tankövervakningen är anslutna till en IO-Link-master som i sin tur är ansluten till servern via VLAN.
Framgångarna som hittills uppnåtts: fördelarna av nivåövervakningen med moneo RTM
Nivåövervakningen med moneo RTM har inneburit en mer pålitlig och oavbruten kalibreringsprocess. Tack vare den automatiserade meddelandefunktionen när gränsvärdet inte verkar kunna uppnås, kan vattenbehovet täckas permanent, vilket minskar kostnadsfaktorn för kalibrering. Ett annat resultat av automatiserad nivåövervakning är den stabila försäkran om hög produktkvalitet som bygger på konsekvent idealiska processförhållanden.
Slutsats: Dessa egenskaper och tjänster hos moneo RTM gör nivåövervakningen värdefullare än tidigare
- Beräknade värden: Givarvärden kan omvandlas till processrelevant information med hjälp av datamodellering
- Cockpit-funktioner: omfattande och individuell visualisering av alla givare i processen
- Detaljerad information om nivåer genom upptagande av givarvärden
- Integrerad larmhantering: Snabb reaktion vid ändring av processparametrarna
- Analys: ökning av nivåerna enligt kraven med hjälp av målinriktad utvärdering av historiska data
- Identifiering av gränsvärden som överskrids eller inte uppnås
Systeminställning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- IO-Link-master
- Kontinuerlig nivågivare (styrd vågradar)
Manöverpanel
Manöverpanelen för moneo erbjuder en klar överblick
Manöverpanelen ger användaren en översikt över de viktiga processvärdena för kalibreringsanläggningen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- Aktuell tanknivå i mm
- Aktuell tanknivå i liter
- Avsaknad av vattenmängd i liter
- Trafikljusdisplay för varningar och larmvärden avseende nivån
Analys
Via analysfunktionen kan användaren analysera tanknivån i detalj. Nivåvärdena registreras permanent och kan granskas efter dagar, veckor eller månader. Det gör det möjligt att t.ex. dra slutsatser om läckage.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
Uppgifter & ärenden: hantering av gränsvärden
För de två nivågivarna definieras värdena för de nedre och övre larmgränserna på basis av erfarenhet från tidigare underhåll.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Beräknade värden
Följande värden beräknas dessutom baserat på nivån
Aktuell tanknivå i liter
Eftersom tankens bottenutrymme är känt för att vara 0,24 m² kan fyllnadsmängden enkelt bestämmas genom att använda formeln "golvyta * nivå".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- Aktuell tanknivå i mm
- Golvutrymme i tanken
- Multiplicering av bottenutrymme och nivå
- Volym i liter som resultat av beräkningen
Avsaknad av vattenmängd i liter
Eftersom man vet att tankens maximala volym är 72 liter och den aktuella fyllnadsmängden redan har beräknats, kan den saknade mängden enkelt bestämmas via "maximal volym - fyllnadsmängd".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- Aktuell tanknivå i mm
- Bottenutrymme i tanken
- Multiplicering av bottenutrymme och nivå
- Volym i liter som resultat av beräkningen