- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Mängdbaserat underhåll av slitdelar med moneo RTM
Räkning av antal vid präglingsarbete med en LOGO! ministyrenhet
Under monteringen av tryckgivare på en arbetsstation präglas delar för en tryckgivare med en automatisk prägelmaskin. Präglingsstämpeln är särskilt utsatt för slitage. Omfattningen av slitaget beror i första hand på antalet bearbetade arbetsstycken.
Den inledande situationen:
Innan introduktionen av moneo RTM servades och ersattes slitdelarna med fasta intervall på 4 veckor. Vid olika tillfällen slutade prägelmaskinen att fungera eftersom viktiga komponenter inte hade bytts ut i tid. Detta orsakade extrakostnader. I andra fall hade prägelmaskinen kunnat användas vidare för en längre period.
Projektets syfte:
Målsättningen var att implementera en ny underhållsstrategi. istället för fasta underhållsintervaller på 4 veckor skulle präglingsstämpeln bytas ut beroende på dess tillstånd. En positionsgivare och en ministyrenhet användes för att identifiera och räkna antalet präglingar. Efter ett byte skulle det vara möjligt att åter nollställa räknaren via en utgång.
Dessutom skulle den aktuella statusen kunna visualiseras i moneo RTM och underhållsavdelningen kunna motta ett automatiskt e-postmeddelande (varning/larm) när ett förbestämt räknarvärde uppnås med information om att präglingsstämpeln måste bytas ut.
Implementering:
Hos ifm prover gmbh är moneo installerad på en central server i den befintliga IT-infrastrukturen och de nödvändiga mjukvarumodulerna, såsom moneo RTM, är aktiverade.
För detektering av präglingsaktiviteter installerades en positionsgivare (IQ2002). Den dämpas när maskinens låda stängs.
De identifierade präglingsaktiviteterna räknas i en Siemens LOGO! ministyrenhet. LOGO! styrenheten har två funktioner. Den första funktionen är den stegvisa ökningen av räkningen när en positiv kant detekteras på motsvarande ingång (I1). Den andra funktionen gör det möjligt att återställa räknaren till 0 genom inställning av en annan ingång (I2).
Det universella datagränssnittet LR Agent förbinder Siemens LOGO! ministyrenheten med programvaran moneo RTM, som säkerställer den centrala registreringen och visualiseringen av det aktuella räknarvärdet. Processvärdet avläses cykliskt från styrenheten och överförs till moneo RTM via ifm:s IoT core. Användaren kan sedan konfigurera tröskelvärden och regler för ärendehantering för att automatiskt meddela underhållspersonalen när ett räknarvärde överskrids.
Resultatet:
Med omställningen till en ny underhålsstrategi kunde alla målsättningar uppnås.
Slutsats:
Tack vare moneo RTM kunde processerna optimeras, avbrottstider elimineras och resurser sparas.
Systemstruktur
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Positionsgivare (IQ2002)
- Nyckelbrytarfunktion för nollställning av räknaren
- Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)
Manöverpanel
På manöverpanelen visualiseras applikationen via fördefinierade instrumentdisplayer. Dessa representationer kan delas med alla användare av moneo. Användaren kan också enkelt skapa sin egen manöverpanel med drag and drop-funktionen. Här visas det aktuella räknarvärdet som ett stapeldiagram. En trafikljusdisplay visar den aktuella statusen. Visningsformatet med processvärdena kan justeras individuellt inom tröskelområdet.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Aktuellt räknarvärde som stapeldiagram
- Trafikljusdisplay för varnings- och larmvärden
Uppgifter & ärenden: hantera tröskelvärden
Varnings- och larmtrösklarna ställs in via gränsvärden:
- Räknarvärde < 4,800 = ok
- Räknarvärde > 4 800 = varning
- Räknarvärde > 5 000 = larm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Hantera regler för ärendebearbetning
Guiden för regler för ärendebearbetning gör det enkelt att bestämma aktiviteter som ska genomföras när varningar och larm inträffar. I detta fall ska underhållstjänsten informeras om ett nödvändigt byte när en varningströskel har utlösts. Om präglingsstämpeln inte byts ut och räknarvärdet inte återställs under den förbestämda perioden mellan varning och larm, skickas ett ytterligare e-postmeddelande till den ansvariga personalen inom produktion så fort larmtröskeln har uppnåtts.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Definition av trösklar (5) och datakällor (6)
- Definierar vilken regel som ska tillämpas
- Definierar hur brådskande varningen eller larmet är
- Definierar e-postmottagare
- Definition av relevanta trösklar
- Definition av motsvarande datakällor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
E-postmeddelandet som genereras av moneo innehåller ärendeinformation:
- Påverkad datakälla
- Värde som har överskridits eller inte uppnåtts
- Ärendeprioritet
- Tidsstämpel