- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Övervakning av förbrukningen: Organisering av hållbara och energisparande tillverkningsprocesser
Visualisering och analysering av förbrukningen i kylkretsar under produktion med hjälp av moneo RTM
I produktionen tillförs kylvatten, t.ex. för kylning av laserenheter. En minskande kylningskapacitet som exempelvis orsakas av en otillräcklig vattenförsörjning och som upptäcks för sent leder till ökade energikostnader och i värsta fall överhettning samt slutligen ett anläggningsfel.
Det kan åtgärdas med mätning av förbrukningen och beräkning av kylkretsens värmeutgång.
Den inledande situationen: ingen mätning av förbrukningen
Fram tills nu hade kunden ingen decentraliserad registrering av förbrukningen. Endast den totala förbrukningen registrerades, en exakt bedömning av enskilda konsumenter var inte möjlig - och därmed var ingen specifik planering av effektivitetsförbättrande åtgärder eller underhåll möjlig.
Projektets mål: förbättrad processäkerhet
Genom att använda fler processgivare skulle detaljerad energiövervakning av de enskilda delområdena göras möjlig för att energiförbrukningen per produkt skulle ingå i tillverkningskostnaderna. Systemet för temperaturövervakning var också avsett att utlösa när idealtemperaturen överskreds eller inte uppnåddes så att en minskad kylkapacitet eller läckage snabbt kunde upptäckas. Som ytterligare aspekt kunde förbrukningen av industriella gaser registreras digitalt. Hela informationen var avsedd att bilda basen för "grön produktion" och även uppfylla kraven i en energikartläggning enligt DIN EN 16247-1.
Implementering: övervakning av förbrukningen med moneo RTM
Hos ifm prover gmbh är moneo RTM centralt installerad på en server.
IO-Link-master är ansluten till servern via en intern VLAN.
Vibrationsgivarna är anslutna till mastern via IO-Link.
Framgångarna som hittills har uppnåtts: Transparent och detaljerad registrering av alla relevanta energiförbrukningar med moneo RTM
Med moneo RTM kan kunden hålla ett öga på alla individuella förbrukningar och tack vare funktionen "Beräknade värden" (Calculated Values) kombinera dem samtidigt i ett totalresultat. Det gör det möjligt för kunden att identifiera avvikelser från idealförhållandena individuellt för varje konsument och därför kunna inleda målinriktad underhållsservice eller åtgärder för optimering. Investeringen i moneo var därför även en investering i ett effektivare sätt att utnyttja resurserna vilket ledde till hållbara kostnadsminskningar.
Slutsats: Dessa egenskaper och tjänster från moneo RTM ger ytterligare värde åt energi- och resursövervakningen
- Beräknade värden: Givarvärden kan omvandlas till processrelevant information med hjälp av datamodellering
- Cockpit-funktioner: omfattande och individuell visualisering av alla givare i processen
- Detaljerad information om individuell förbrukning av medier genom avläsning av givarvärden
- Integrerad larmhantering: Snabb reaktion vid ändring av processparametrarna
- Övervakning av värme- och kylkretsar
Systeminställning
- IO-Link-master
- System för vätskeövervakning
Manöverpanel
Manöverpanelen ger användaren en överblick över alla relevanta processvärden för denna anläggning.
- Mediets temperatur i returledningen
- Mediets temperatur i matarledningen
- Volymetrisk flödesmängd sedan den sista nollställningen (mängdmätare)
- Aktuellt volymflöde i systemet i liter per minut
- Beräknad termisk energi
Analys
Analysen gör det möjligt att observera och analysera den historiska förbrukningen.
Uppgifter & ärenden: starta/stoppa gränsvärden med moneo RTM
Gränsvärdena för givarna definieras i moneo RTM. Larm utlöses om gränsvärdena överskrids eller inte uppnås. Bland annat beaktas följande värden:
- överflöde hos SM6000 (läckage / slangdefekt / lockbrott)
- övertemperatur i matarledningen hos SM6000 (fel i kylsystemet)
- övertemperatur i returledningen hos TA2405 (övertemperatur i anläggningen)
Beräknade värden: Beräknade värden
Ett avgörande processvärde i en kylkrets är den termiska energin från vilken systemets aktuella prestanda kan bestämmas. Flera processvärden (flödeshastighet, temperatur i matar- och returledningar) används för beräkningen.
- Flöde i l/min
- Konstant 60 (1h = 60min)
- Kalkylering l/h = V
- Termisk kapacitet för vatten 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Temperatur i matarledningen
- Temperatur i returledningen
- Temperaturskillnad = ΔT
- Termisk utgång i kW = Q