- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Räkna cyklerna på ett pressverktyg genom att använda Moneo RTM
Kvantitetsbaserad processövervakning för kvalitetsstyrning
Vid en arbetsstation för slutkontroll av tryckgivare, används olika typer av produktionsutrustning. För testning upprättas en elektrisk kontakt mellan produktionsutrustningen och tryckgivaren via en M12-hankontakt.
Den frekventa upprepningen av den här processen leder till slitage på produktionsutrustningens uttag. Tidigare utfördes ett tidsbaserat underhåll av uttagen. En växling till kvantitetsbaserat underhåll planeras för att ge en mer effektiv användning av resurser.
Den inledande situationen:
Lyft- och stängningscykler varken registrerades, dokumenterades eller visualiserades tidigare. Ingen tröskelövervakning, larm eller informationssystem användes, vilket ledde till en bristfällig transparens i underhållsprocessen. Slitagedelar byttes månadsvis. Oplanerade driftavbrott på grund av bristfällig produktionsutrustning ledde till högre kostnader. Inga planeringsscenarier kunde skapas på grund av bristen på historiska data.
Projektets syfte:
Växling till behovsdrivet underhåll av slitagedelar. I detta syfte ska lyft- och stängningsförloppet detekteras med hjälp av positionsgivare. När ett gränsvärde nås, genereras motsvarande information (larm).
Implementering:
Hos ifm prover gmbh är moneo RTM centralt installerad på en server. Flera IO-Link-master ansluts till en server via ett internt VLAN.
ifm har ett stort utbud av automatiseringskomponenter. I den här applikationen valdes de multifunktionella DX2055 IO-Link-displayerna eftersom de uppfyller applikationsskraven.
Fall 1 – isoleringstest: positionsgivare för detektering av lyftcykler.
Fall 2 – läckagetest: positionsgivare för detektering av skyddshöljets stängningscykler.
Båda givarna ansluts till den multifunktionella DX2055 IO-Link-displayen. Den överför räknarvärden till moneo RTM via IO-Link-master. Båda processvärdena gör det möjligt att dra slutsatser gällande producerad kvantitet vid respektive arbetsstation. Efter underhåll återställs räknaren i den multifunktionella DX2055 IO-Link-displayen med en nyckelstyrd strömbrytare.
Resultatet:
Underhållsprocessen är nu transparent. Användning av resurserna har optimerats och kostnaderna har reducerats.
Slutsats:
Förändringen var framgångsrik. Investeringen (ROI) betalar sig på 1,4 år.
Systemstruktur
- Induktiva givare (IFC246)
- Återställningsfunktion (tillval, t.ex. nyckelstyrd strömbrytare)
- Multifunktionell IO-Link-display (DX2055)
- IO-Link-master (AL1350)
Manöverpanel
moneos manöverpanel i grova drag. Manöverpanelen ger användaren en överblick över alla relevanta processvärden för denna anläggning.
- Aktuellt räknarvärde (isoleringstest)
- Trafikljus för varningar och larmvärden (isoleringstest)
- Trafikljus för varningar och larmvärden (läckagetest)
- Aktuellt räknarvärde (läckagetest)
Uppgifter & ärenden: hantering av gränsvärden
En individuell tröskel definieras för varje enstaka processvärde. På det här sättet informeras underhållspersonalen i tid (definierade larm via manöverpanelen och/eller e-post).
Tillämpningsspecifikt:
- Varningströskel (gul): Filterbyte krävs inom kort. Underhållspersonalen informeras via e-post.
- Larmtröskel (röd): Filterbyte krävs omedelbart. Underhålls- och produktionsavdelningarna informeras via e-post.
Hantera regler för ärendebearbetning
Definition av e-postlarm baserade på varnings- och larmregler via den integrerade guiden
- Definition av trösklar (5) och datakällor (6)
- Definierar vilken regel som ska tillämpas
- Definierar hur brådskande varningen eller larmet är
- Definierar e-postmottagare
- Definition av relevanta trösklar
- Definition av motsvarande datakällor
E-postmeddelandet som genereras av moneo innehåller ärendeinformation:
- påverkad datakälla
- värde som har överskridits eller inte uppnåtts
- ärendeprioritet
- tidsstämpel