- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Förbrukningsmätning via pulsutgångar eller ett S0-gränssnitt med hjälp av moneo RTM
Optimerad energiförbrukning genom automatisk mätning av förbrukningen
Med liten ansträngning och utan att störa befintliga system kan förbrukningsdata registreras och användas för att optimera energiförbrukningen: Å ena sidan visas potentiella energibesparingar, å andra sidan blir det tydligt var energi slösas bort.
Många räknare eller sensorer har pulsutgångar eller S0-gränssnitt som kan användas för automatiserad förbrukningsmätning. Bland annat har värmemätare, elmätare, vattenmätare, flödesgivare och gasmätare S0-gränssnitt.
Utgångsläget:
Förbrukningsmätning är vanligt förekommande i många industrisektorer i dag, men har ännu inte blivit automatisk i många fall. Detta innebär att det inte finns någon central utvärdering av individuell förbrukning, toppförbrukning eller summan av all förbrukning. Utanför drifttiden kan det förekomma ytterligare oavsiktlig förbrukning som inte kan identifieras. Det går inte heller att identifiera kostnadsdrivande faktorer i energiförbrukningen.
Projektets syfte:
För att bedöma, optimera och minska kostnaderna för den totala energiförbrukningen krävs automatisk mätning av förbrukningen.
- Centraliserad visualisering av alla förbrukningsdata
- Analys av förbrukningen
- Flera räknare kombineras till en total räknare
- Identifiering av energirelaterade kostnadsdrivare
- Förbrukningsmätning utanför drifttiden
- Identifiering av perioder med hög förbrukning
Implementering:
Förutom de valda mätarna eller givarna krävs följande grundläggande komponenter för att genomföra ett sådant projekt:
- IO-Link-räknemodul (DP2302)
- IO-Link-master (t.ex. AL1350)
- 24 V-strömförsörjning (t.ex. DN4011)
- M12-anslutningskabel (t.ex. EVC014)
- anslutningskabel med stickpropp (t.ex. EVC076)
Räknarmodulen registrerar pulserna och summerar dem. Detta räknarvärde överförs till IO-Link-mastern via IO-Link och bearbetas sedan av moneo RTM.
Resultat:
Transparent energiförbrukning tack vare moneo RTM. Visualiseringen av den totala förbrukningen gör det också möjligt att identifiera energislukare. Detta sparar i sin tur kostnader och energi. Bedömningen av toppbelastningar innebär ökad tillförlitlighet i planeringen.
Slutsats:
Sammanfattningsvis är detta ett effektivt bidrag till energiomställningen eftersom energispill kan identifieras och undvikas.
Systemstruktur
Exempel 1 – elmätare med S0-gränssnitt

Exempel 2 – värmemätare med S0-gränssnitt

Exempel 3 – flödesgivare med pulsutgång

Manöverpanel
Instrumentpanelen ger en snabb överblick över alla förbrukningsvärden. De olika visualiseringselementen ger en tydlig och kortfattad presentation av respektive förbrukningsvärden. I följande exempel illustreras detta av två elmätare som mäter förbrukningen för linje 1 och linje 2. Med hjälp av funktionen Beräknade värden fastställdes den totala förbrukningen, som dessutom kan visas:

- Effektförbrukning för linje 1
- Effektförbrukning för linje 2
- Total förbrukning (linje 1 + 2)
Analys
moneo lagrar uppgifterna permanent i bakgrunden. Detta möjliggör en detaljerad analys av förbrukningsvärdena i ett senare skede. Flexibla analyser gör det möjligt för användare att jämföra olika processdata. Det är därför lätt att identifiera perioder med hög förbrukning. Dessa insikter kan sedan användas för optimering.

Beräknade värden
IO-Link-adaptern överför de registrerade pulserna till moneo-systemet. Funktionen Beräknade värden omvandlar dem till omedelbart användbara processdata.
Exempel 1: beräkning av förbrukningen i kWh baserat på de räknade pulsvärdena
DP2302 har två räknare (huvudräknare och omgångsräknare). Det maximala räkneområdet för huvudräknaren är 0 till 99999999. Om maxgränsen överskrids återställs den till noll och omgångsräknaren ökas med ett. Detta gör det möjligt att räkna värden > 99999999. Omgångsräknaren måste ingå i beräkningen. I det här exemplet motsvarar 1 puls 1 Wh. Det är alltså endast med huvudräknaren som det är möjligt att räkna upp till 99999 kWh (= 99999999 pulser). Med omgångsräknaren kan räkneområdet ökas med en faktor på 9999 (ca. 999 miljoner kWh = 999 MWh).
Effektförbrukning (kWh) = ((Omgångsräknare * 99999999) + Huvudräknare) / 1000

- Datakälla huvudräknare
- Datakälla omgångsräknare
- Konstant 99999999
- Multiplikation av omgångsräknaren med maximalt värde för huvudräknaren
- Addition av omgångsräknare + huvudräknare
- Konstant för att konvertera Wh till kWh
- Division av räknarvärdet med konstanten 1
- Total förbrukning i kWh
Exempel 2: summering av flera räknare för att få fram den totala förbrukningen

- Datakälla räknare linje 1
- Datakälla räknare linje 2
- Tillägg av värden (linje 1 + linje 2)
- Total förbrukning i kWh