• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Use cases

Räkning av arbetsstyckebärare på en cirkulerande palettbana med hjälp av moneo RTM

Omloppsräknare för etsning av kretskort i en produktionsmaskin för elektroniska kretskort

Bärarna för arbetsstycken i en produktionsmaskin för elektroniska kretskort utsätts för slitage på grund av friktion, stötar och plasmaetsning. För att säkerställa produktkvaliteten måste arbetsstyckesbärarna vara i perfekt skick. Regelbundet underhåll och utbyte är därför nödvändigt.

Utgångsläget:

Processen för etsning leder oundvikligen till en hög grad av slitage på arbetsstyckesbärarna. Tidigare utfördes tidsbaserat underhåll en gång i månaden. Beroende på mängden produkter utfördes underhållet för sent, vilket resulterade i oplanerade och kostsamma produktionsstopp.

Projektets syfte:

I denna process är en kvantitetsbaserad underhållsstrategi nödvändig för att planera underhållsåtgärder utifrån det faktiska slitaget på arbetsstyckesbärarna, med fokus på antalet omlopp per arbetsstyckesbärare.

Implementering:

moneo RTM installeras centralt på en server. IO-Link-mastern i AL1350-serien är ansluten till servern via ett VLAN. En positionsgivare används för att upptäcka arbetsstyckesbärarna på transportbandet. Den ändrar sin utgång när en arbetsstyckesbärare upptäcks. Omkopplingssignalen upptäcks av en DP2302 IO-Link-adapter och det interna räknarvärdet ökas. Detta räknarvärde läses av IO-Link-mastern och överförs till moneo RTM via VLAN.

Resultat:

En effektiv kvalitetssäkringsprocess har införts, vilket ökar processens och produktens kvalitet och stabilitet. Varningströsklar och larm har konfigurerats baserat på mätvärdesregistreringen. Till exempel skickas e-postmeddelanden när tröskelvärden överskrids. Kommentarfunktioner i ärendesystemet skapar öppenhet och förbättrar kommunikationen mellan de ansvariga teammedlemmarna som arbetar i olika skift. Detta gör det möjligt att planera underhållsaktiviteter i tid. Dessutom kan man nu planera lagerhållning av nödvändiga slit- och reservdelar.

Slutsats:

En liten förändring – stor effekt: En övergripande förbättring av underhålls- och produktionsprocessen har uppnåtts.

Systemstruktur

  1. Positionsgivare (t.ex. IF6124)
  2. IO-Link-räknemodul (DP2302)
  3. IO-Link-master (AL1350)

Manöverpanel

Instrumentpanelen visar den relevanta informationen för det aktuella användningsfallet. Med hjälp av drag & drop kan instrumentpaneler anpassas för en specifik tillämpning. Bakgrundsbilder kan infogas för att lyfta fram relevanta anläggningskomponenter och infoga motsvarande instrument på respektive plats.

  1. Trafikljusdisplay för det aktuella antalet (grön ≤ 2250, gul > 2250, röd > 2500)
  2. Nivåmätare för det aktuella antalet med tröskelvärden

Uppgifter & ärenden: hantera trösklar med moneo RTM

För DP2302:s huvudräknare definieras motsvarande tröskelvärden:
Om tröskelvärdena överskrids skapas automatiskt ett motsvarande ärende om överträdelse av gränsen.

  1. Varningströskel > 2250
  2. Larmtröskel > 500

Detta hjälper underhållsavdelningen att dokumentera alla åtgärder som krävs till följd av gränsöverskridandet och säkerställer en smidig dokumentation av de åtgärder som utförts.

Regler för ärendehantering

Denna moneo-funktion kan användas via en lättanvänd guide för att definiera vad som ska hända utöver att skapa ett ärende. I detta use case informeras underhållsavdelningen via e-post när varningströskeln har överskridits. De kan nu planera och utföra det underhåll som krävs. Om larmtröskeln överskrids informeras en utökad grupp av anställda i produktionen.

  1. Definition av trösklar (5) och datakällor (6)
  2. Definierar vilken regel som ska tillämpas
  3. Definierar hur brådskande varningen eller larmet är
  4. Definierar e-postmottagare
  5. Definition av relevanta trösklar
  6. Definition av motsvarande datakällor

Återställning av räknare

Räknaren kan återställas via IO-Link (systemkommando eller Pdout), t.ex. via parameterinställningsmjukvaran moneo configure.