Hållbarhet hos ifm

Att åta sig att vara ett moraliskt företag kan ibland innebära att man måste gå längre än lagen kräver. Ett exempel: ifm:s miljöpolicy.
"Vi är fast beslutna att följa vägen till hållbarhet," säger Martin Buck, styrelseordförande och vice-VD för ifm-företagsgruppen. Hållbarhet är inte ett nytt tema för ifm, tvärtom har företaget följt detta mål aktivt sedan flera år tillbaka. Med uttalandet "ifm kräver och främjar ekologiskt medvetna beslut och handlingar" är det fast förankrat i företagets filosofi redan sedan 1990.
Produkter som bidrar
Implementeringen är i praktiken mångfacetterad och inte minst återspeglas den i ifm:s kärnverksamhet: Den övervägande majoriteten av givare som utvecklas, tillverkas och distribueras av ifm hjälper till att stabilisera produktionsprocesser och bidrar på så sätt till färre avvisade produkter, högre tillgänglighet och således även sparade resurser. Många ifm-produkter används även direkt för att förhindra eller minska miljöskador i produktionsprocessen. Till exempel, den precisa volymetriska övervakningen av flödet med den termiska tryckluftsräknaren SD hjälper till att detektera läckage i tryckluftsförsörjningssystem och skär på så sätt massivt ner energikostnader. SD:n används också som bas för ett effektivt energihanteringssystem.
Hållbart agerande som går längre än lagen kräver
Dessutom beslutade ifm-gruppen för ca tio år sedan att introducera en komplett deklaration för sina produkter, d.v.s. kunderna får veta exakt vilka ämnen som finns i en ifm-enhet, och inte enbart att de följer aktuella miljölagar. Det gör det möjligt för ifm att svara exaktare på kundspecifika ämneslistor. Här visar ifm också att ambitionen att vara ett moraliskt företag sträcker sig längre än som krävs av lagen.
På detta åtagande baserar också introduktionen av det holistiska miljöhanteringssystemet EMAS / ISO 14001 (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS är ett hanteringsinstrument som utvecklats av den Europeiska kommissionen för företag och andra organisationer för att utvärdera, rapportera och förbättra sina insatser för miljön. Detta beslut är ett avgörande steg framåt mot hållbara och miljömedvetna affärsaktiviteter. Som del av denna process kommer hållbarhetsfrågor att identifieras och följas upp proaktivt av ifm.
Ett konkret exempel är introduktionen av digitala produktionsuppdrag, vilket leder till betydande pappersbesparingar. Dessutom satsar ifm sedan förra året på 100 procent grön elektricitet. En annan målsättning är att eliminera eller minimera användningen av plast i produktförpackningar och att få bort användarmanualer till slutet av 2021 för att minska pappersförbrukningen. Färre förpackningar innebär också mindre vikt och således mindre bränsleförbrukning vid transporter. Målet är att minska företagets ekologiska fotavtryck avsevärt fram till 2030 och bli koldioxidneutral. Ett "personligt" exempel är medarbetarpresenten år 2020: Istället för någon smågrej får medarbetarna i ifm-gruppen fadderskap för odlade träd som del i ett miljöinitiativ.
Trots all inre och yttre motivation beträffande hållbarhet, som i många fall sträcker sig längre än vad lagen kräver, den primära målsättningen är och kommer förbli: ifm vill "växa framgångsrikt i säkerhet". Detta fokus ser till att alla åtgärder – inklusive åtgärder enligt ifm:s miljöpolicy – ska värderas utifrån deras ekonomiska genomförbarhet.
Förra året var ett speciellt år för ifm-gruppen, inte enbart på grund av företagets 50-års jubileum. 2020 kommer att medföra många nya utmaningar. Hållbarhet och bevarande av resurser kommer att spela en huvudroll i detta och ligger i ifm:s DNA, inte minst på grund av dess företagsfilosofi, som ovan angivna exempel visar.