Induktiva metallgivare vid platsbrist
Robusta givare med kapslingsklass IP 65 till IP 69K för flexibel användning vid medietemperaturer -40–85 C°
- Kort utförande vid platsbrist
- Flexibel användning vid medietemperaturer från -40–85 °C
- Täta i alla tillämpning tack vare kapslingsklass IP 65 till IP 69K
- Perfekt för livsmedelsprocesser tack vare hölje av rostfritt stål
- Stöt- och vibrationstålig
Hög tillförlitlighet även under extrema villkor
Metallgivare används på alla platser där tillämpningen ställer höga krav på det mekaniska utförandet. I livsmedelsindustrin utsätts kåpmaterialet förutom de snabba temperaturskiftningarna även aggressiva media vid dagliga rengöringen. Detsamma gäller för applikationer i verktygsmaskiner eller i anläggningar där kyl- och smörjmedel belastar materialet. Inom stålindustrin eller bilindustrin utsätts den aktiva ytan och den gängade hylsan för svetsloppor. Här är metallutförandet med icke-häftande beläggning och robust aktiv yta den perfekta lösningen för att säkerställa säker drift. Dessutom ger det robusta utförandet i rostfritt stål optimalt skydd mot abrasiva delar vid bearbetning som orsakar spån. Det kompakta och korta utförandet gör dessutom att de kan användas när det är ont om plats.