- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link-enhet
IO-Link-enhet

Decentral koppling av digitala utgångar med IO-Link – utbyggnad av IO-Link-mastermoduler med 12 digitala utgångar
- Decentral koppling av digitala utgångar med IO-Link
- För utbyggnad av IO-Link-mastermoduler med 12 digitala utgångar
- Varianter för industriella applikationer och för första gången även för hygienområdet
- Två galvaniskt frånskilda och separat kopplingsbara spänningsförsörjningar
- Upp till 1,8 A utström
Koppla decentrala utgångar med IO-Link
Med de nya IO-Link-utgångsmodulerna kan de fältdugliga IO-Link-mastermodulerna från ifm byggas ut med digitala utgångar både enkelt och billigt. Typiska uppgifter är decentral koppling av last och ställdon.
Användningsområden
Modulerna finns i två varianter: Den orangefärgade fältmodulen i Coolant-serien är resistent mot olja och kylsmörjmedel. På så sätt passar den för industriella applikationer. Den grå modulen är tack vare de använda höljesmaterialen optimal för användning på hygien- och livsmedelsområdet. Den har den höga kapslingsklassen IP 68/IP 69K.