You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-master med ProfiNet-elförsörjning

IO-Link-master med ProfiNet-elförsörjning

Med daisy chain-elförsörjningskablar kan strömkretsen enkelt loopas

  • 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • Spänningsförsörjning kan loopas
  • Master och enheter kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE
  • Industri-4.0-klar tack vare LR AGENT EMBEDDED
  • Spänningsförsörjning via elförsörjningskabel, M12, T-kodad

Robust fältbussmodul med säker anslutning​
Den decentrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Även i de mest komplicerade omgivningarna är de det bästa valet: Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVC. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna.

Extra-Power
IO-Link-master har två T-kodade M12-anslutningar för spänningsförsörjningen. Med dessa s.k. daisy chain-elförsörjningskablar kan strömkretsen enkelt loopas. B-portarna på IO-Link-mastern med 8 portar kan användas för direkt anslutning av IO-Link-ställdon, t.ex. ett ventilblock.

Fördelar och kundnytta

Konfigurera givarna med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.

Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med tillbehöret EVC693 går det att mata in extra manöverspänning för anslutningen av IO-Link-ställdon. Med en ledningslängd på upp till 20m.

Direkt anslutning till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.

12 A på en M12-stickkontakt
Matningen av mastern och manöverspänningen för ställdonen sker via T-kodade M12-stickkontakter. Energin kan styras av mastern (daisy chain).

Anslutningsteknik