Kabelanslutningar i våtutrymmen med Ethernet D-kod
ecolink M12, Ethernet CAT 5/CAT 5e (twisted quad) för livsmedelsindustrin
- Halogen- och silikonfri
- Optimal tätning även vid manuell montering tack vare låsmutter med mycket grepp
- Varaktigt vibrationsskydd med sågtandkontur
- Kapslingsklass: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5/CAT 5e (twisted quad)
ecolink M12 för hygien- och våtutrymmen i livsmedelsindustrin
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Bara högvärdiga material, säkra produktionsprocesser och felfritt montage leder i längden till framgång. Den asymmetriskt verkande vibrationssäkringen håller den gängade hylsan fast i sitt läge och garanterar därmed en optimal och varaktig tätning. Högkvalitativa material, speciellt anpassade till tillämpningen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.