Multifunktionellt utvärderingssystem för analoga mätvärden
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Lättavläst och intuitiv manövrering med pekskärm
- Lättavläst display
- Intuitiv användning med pekskärm och klartext
- Röd, gul eller grön indikering vid om värdet överstiger eller sjunker under börvärdet
- 16 bitars upplösning
- Extrafunktioner som tarering, filter, medelvärden, signalkopplingar
Analog display 4.0
Den nya multifunktionsdisplayen är mer än bara en display: Den bearbetar de analoga signalerna decentralt och vidarebefordrar informationen vid behov till ett överordnat styrsystem. Tack vare den här intelligensen fungerar de väl i en industri 4.0-kontext.
Mångsidig indikering av analoga värden
Den intelligenta displayen visar olika processparametrar från givare med analogutgång eller sändare med standardsignalutgång. Med hjälp av fritt inställbara skalfaktorer kan ingångssignalerna omvandlas och visas som fysikaliska värden (t.ex. tryck, temperatur, flödesmängd). Med hjälp av en trycktransmitter kan t.ex. den aktuella volymen i en behållare visas. Dessutom kan ingångssignalerna användas för beräkningar, t.ex. vid tryckdifferensmätningar.
Bekväm manövrering
Inställningen sker med en modern, resistiv pekskärm direkt på displayen. Displayen växlar automatiskt från visningsläge till inställningsläge. Alla parametrar visas i klartext så att manövreringen blir intuitiv. En lösenordsfunktion skyddar mot oönskade ingrepp.
Övervaka gränsvärden
Användaren kan ställa in upp till fyra gränsvärden. Om det aktuella värdet överstiger eller understiger börvärdet kan upp till fyra transistorutgångar kopplas. Tillståndet för utgångarna visas och färgerna på displayen kan visas med rött, gult eller grön beroende på processvärdet.