- Produktnyheter
- IO-Link
- Robust IO-Link-master
Robust IO-Link-master

Fältbussmodul med säker förbindelse för anslutning av intelligenta givare
- 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
- Profinet eller EtherNet/IP
- Master och enheter kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE
- Industri-4.0-klar tack vare LR AGENT EMBEDDED
- Spänningsförsörjning via M12-givarledning av standardtyp, A-kodad
Robust fältbussmodul med säker anslutning
Den decentrala IO-Link-mastermodulen fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Även i de mest komplicerade omgivningarna är de det bästa valet: Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVC. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna.
Energibegränsning för UL klass 2-enheter
Många givare kräver energibegränsad matning med UL klass 2-godkännande. Energibegränsningen som följer av det utförs vanligen av respektive nätaggregat. Med IO-Link-mastern i AL-serien går det nu även att mata givare enligt UL klass 2 utan att ett energibegränsat nätaggregat som är godkänt enligt UL klass 2 behöver användas.
Fördelar och kundnytta
Konfigurera givarna med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.
Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med tillbehöret EVC693 går det att mata in extra manöverspänning för anslutningen av IO-Link-ställdon. Med en ledningslängd på upp till 20m.
Säkra, digitala data
Datan från givarna överförs digitalt. Till skillnad mot från analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte påverka signalerna.
Direkt anslutning till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.