Små målobjekt för magnetiska givare
Med stora kopplingsavstånd upp till 55 mm och lättmonterade
- Lättmonterade målobjekt tack vare gänga eller försänkta hål
- Enkel montering tack vare variabel manövreringsriktning
- Kompakta målobjekt med stora kopplingsavstånd upp till 55 mm
- Förhöjd processäkerhet – dold montering bakom rostfritt stål möjligt
- Den breda startkurvan ger stabila signaler även vid kraftiga vibrationer
Enkla lösningar för svåra applikationer
I särskilda tillämpningar når ifms magnetiska givare med de nya målobjekten stora kopplingsavstånd som andra tekniker inte klarar. I komplicerade applikationer kommer kombinationen av magnetiska givare och målobjekt verkligen till sin rätt.
Litet platsbehov
Nya magneter i litet utförande underlättar monteringen i maskinen genom försänkta hål eller en gänga. Med de nya målobjekten kan räckvidden för M12-givare fördubblas och monteringen blir flexiblare och processäkerheten ökar tack vare större fritt utrymme mellan givare och magnet.