Tryckgivare med IO-Link samt två kopplingsutgångar
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Kontinuerlig processvärdesöverföring och utökade diagnosfunktioner i ett kompakt hölje med nyckelvidd 19
- Två lösningar: Kontinuerlig processvärdesöverföring via IO-Link och 2 kopplingsutgångar
- Omfattande inställningsmöjligheter och utökade diagnosfunktioner med IO-Link
- Kompakt utförande (nyckelvidd 19) med processanslutning G 1/4 A
- Mätnoggrannhet < ± 0,5 %, repeternoggrannhet < ± 0,05 %
- Ekonomisk och robust tack vare svetsat hölje av rostfritt stål
Miniatyrenhet för industriella tillämpningar
Den nya tryckgivaren PV har en tunnfilmsmätcell som är direkt svetsad på processanslutningen. Den här tekniken har en hög noggrannhet i ett mycket kompakt hölje med bara 19 mm nyckelvidd och ger mycket för pengarna.
Användningsområden
Genom att processanslutningen är utförd utan tätningar kan givarna användas i hydraulapplikationer samt i inerta gaser. En fördel för industrianvändningar är den lasermärkta höljeshylsan. På så sätt går det att identifiera givaren permanent även under extrema omgivningsförhållanden. En annan fördel är det integrerade IO-Link-gränssnittet. Via IO-Link överför den nya tryckgivaren kontinuerligt processvärden och annan viktig information som t.ex. antalet trycktoppar. Dessutom är de digitala mätresultaten exaktare eftersom det inte uppstår några omvandlingsförluster p.g.a. D/A-omvandlare eller extern påverkan (t.ex. kabellängd).