You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. O1D nu med IO-Link

O1D nu med IO-Link

Kan användas i applikationer med bakgrundsdämpning

  • Optisk avståndsmätning med upp till 10 m räckvidd
  • 2 kopplingsutgångar, varav en utgång kan användas som analogutgång
  • Okänslig för främmande belysning upp till 100000 lux
  • Kan användas i applikationer med bakgrundsdämpning
  • Tack vare IO-Link är inställning och givarbyte mycket enkelt

PMD-avståndsgivare med IO-Link
Genom det innovativa systemchipet som fungerar enligt principen för ljusets förflyttningshastighet med PMD-teknologi är givaren ett fullfjädrat mätsystem. Utbyggnad med IO-Link ger en enkel och bekväm parameterinställning och överföring av avståndsvärdet. Dessutom kan nu signalens styrka överföras via IO-Link. På så sätt kan man nu skilja på olika delar i en applikation blott med hjälp av objektens kontrast. Tack vare den höga okänsligheten för främmande ljus på 100000 lux påverkar inte ens direkt solljus på givaren eller målobjektet O1D i minsta grad. Den fungerar alltid tillförlitligt och exakt.