You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. Halogen- och silikonfri Y-jumperkabel

Halogen- och silikonfri Y-jumperkabel

Y-fördelare för att ansluta två givare, eller med implementerade logiska operatörer AND eller OR för hygien- och våtutrymmen

  • Halogen- och silikonfri
  • Optimal tätning även vid manuell montering tack vare låsmutter med mycket grepp
  • Mekaniskt fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras
  • Varaktigt vibrationsskydd med sågtandkontur
  • LED-lamporna syns bra även vid starkt ljus

ecolink M12 för hygien- och våtutrymmeni livsmedelsindustrin
De flesta användningstillfällena kräver särskilda lösningar. Bara högvärdiga material, säkra produktionsprocesser och felfritt montage leder i längden till framgång. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt muttern hårt. Montering och demontering görs utan hjälpmedel. Den asymmetriskt verkande vibrationssäkringen håller kupolmuttern fast i sitt läge och garanterar därmed en optimal och varaktig tätning. Högvärdiga material, speciellt avstämda till applikationen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.