IO-Link-master särskilt för kopplingsskåpet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1930-2240x1260-01px.jpg?v=-2064653264)
IO-Link-mastermodul för kopplingsskåp används som gateway mellan de intelligenta IO-Link-givarna och fältbussen
- Separering av automatiserings- och IT-nät
- Industri-4.0-redo tack vare ny IoT-kärna
- 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat eller TCP/IP JSON
- Master och enhet kan konfigureras med mjukvaran moneo configure
IO-Link-master för automatiserings- och IT-världen
IO-Link-mastermodul för kopplingsskåpet används som gateway mellan de intelligenta IO-Link-givarna och fältbussen. Vidare kan den viktiga informationen från de intelligenta givarna även skickas parallellt till IT-världen. Med en separat IoT-Ethernet-kontakt går det att bygga upp IT-nätet helt separat från automatiseringsnätet. Via etablerade TCP/IP-JSON-gränssnitt kommer givarinformationen till IT-världen.
Fördelar och kundnytta
- Separering av automatiserings- och IT-nät
Anläggningens tillgänglighet har högsta prioritet. Automatiseringsnätet får under inga omständigheter störas av externa orsaker. Därför finns det en separat IoT-Ethernet-kontakt på den här enheten som separerar IT- och automatiseringsnäten. Därigenom kan givarnas viktiga information på ett säkert sätt skickas till IT- samt ERP-system.
- Konfigurera givare med moneo configure
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. Därigenom går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet från en central plats.
- Enkel givaranslutning
Givarna och ställdonen ansluts via standard-M12-anslutningskablar utan skärm. Anslutningskablarna fästs enkelt med hjälp av avtagbara COMBICON-hankontakter på IO-Link-master. Det går att ansluta upp till 8 IO-Link-givare och försörja dem med totalt 3,6 A. Med en ledningslängd på upp till 20 m.
- Säkra digitaliserade data
Givarnas data överförs digitalt. Till skillnad mot från analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte påverka signalerna.