Startkit IO-Link-master
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
Startkit IO-Link-master
Med det här startkitet kan du direkt testa fördelarna med våra IO-Link-givare redan vid skrivbordet. Gör den binära optiska avståndsgivaren, som i ett digitalt ingångskort endast levererar kopplingspunkten 1 eller 0, till en intelligent givare och mät t.o.m. avståndet till objektet.
Vidare går det att ställa in både IO-Link-mastern och IO-Link-givaren med den intuitiva IO-Link-mjukvaran för inställning av parametrar.
Därigenom faller den komplicerade parameterinställningen på givarens display bort. Den icke centrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan de intelligenta IO-Link-givarna och fältbussen PROFINET. Därigenom går det även att skapa en enkel PROFINET-förbindelse, t.ex. till en Siemens-styrning.
Prova på ett IO-Link starterkit
Ta chansen och prova på våra IO-Link starterkit till specialpris!
Med paketet får du vad du behöver för att ta steget till Industri 4.0
- IO-Link kan användas universellt
- Kontinuerlig och intelligent kommunikationslösning
- Gör installation, parametrering och diagnostik lättare
- Samarbetar med alla bussystem
- Passar i alla systemmiljöer, oavsett tillverkare