AS-i bakgrundsupplysta tryckknappsmoduler med flexibel M12-anslutning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Två tryckknappar och två typer av lysdiodsutgångar i ett innovativt hölje kan också användas nära processen
- Två tryckknappar och två lysdiodsutgångar
- Tryckknappar med taktil tryckpunkt som skydd mot oavsiktlig kontakt
- Utbytbara färginlägg
- Snabb och enkel montering
- Modulen försörjs direkt från AS-gränssnittet
Bakgrundsupplyst tryckknappsmodul
ifm erbjuder två nya bakgrundsupplysta tryckknappsmoduler som är baserade på ett nytt innovativt hölje. De har två tryckknappar och 2 typer av lysdiodsutgångar. Den höga skyddsklassen innebär att modulerna kan användas på fältet, dvs. nära processen. Det finns inga långa avstånd mellan givare/ställdon och kopplingsskåp.
Hög kapacitet på fältet
Anslutningstekniken M12 innebär en hög grad av tillförlitlighet och flexibilitet i samband med installationen. Båda modulerna försörjs exklusivt via AS-i; det krävs ingen extra 24 V-spänningskälla. Modulerna är direkt monterade på en 35 mm DIN-skena eller med hjälp av en monteringsadapter.
Adressering
AS-i modulerna adresseras via M12-stickproppen fram. Modulerna kan anslutas till adresseringsenheten med standardanslutningskabeln.
Diagnoslysdiod
Med hjälp av FAULT-lysdioden går det snabbt att lokalisera ett fel, t.ex. ett kommunikationsfel.