You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Givare för C-spårcylinder med robust fastsättning

Givare för C-spårcylinder med robust fastsättning

Givare med elektronisk GMR-cell med lång livslängd som är enkel att installera – infällt montage

  • Givare för enkel montering i C-spår
  • Robust fastsättning i ändan på höljet ger en stark dragavlastning
  • Anslutningar och kopplingsutgångar som passar alla användningsområden
  • Elektronisk GMR-mätcell ser till att givarens livslängd blir lång
  • Finns nu även tillgänglig som i en version med två givare för PNP eller NPN PLC

Infälld i C-spåret
Cylindergivaren kan användas för den gemensamma C-spåret, t.ex. för SMC. Eftersom den bara är 5 mm hög kan infällt montage göras. Särskilt denna cylindertillverkare kräver montering i spår och, i många fall, anslutning med 2 ledare.

Lång livslängd
Givarna arbetar utan kontakt med materialet och är i princip slitagefria. Givarna har en betydligt längre livslängd än tungkontakterna. Med hjälp av GMR-cellen (jättemagnetoresistans) detekterar givaren magneten på kolven genom cylinderns aluminiumvägg. På så sätt slipper man dyra reparationer och driftstopp.