You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. ecolink M12-kontakt för hygieniska och fuktiga områden

ecolink M12-kontakt för hygieniska och fuktiga områden

ecolink M12-kontakt, A-kodad, med patenterad innovativ dragavlastning och elastisk tätning

  • Innovativ dragavlastning
  • Elastisk tätning
  • Provad och testad ecolink-teknik
  • Stöt- och vibrationstålig
  • Kapslingsklass: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Lätt att montera ihop
  • Halogen- och silikonfri

Säker försegling – även vid intensiva kabelrörelser
Pålitlig och permanent tätning av kabeln utgör en särskild utmaning. Denna innovativa och patenterade teknik innebär att dragavlastningen och kabeltätningen är strikt åtskilda. Dragavlastning uppnås genom en extremt stark trevägsklämma som klämmer fast kabeln på ett säkert sätt även vid intensiv dragpåkänning. Den elastiska kabeltätningen är placerad direkt vid kabelinföringen för att förhindra att föroreningar uppstår genom inträngande smuts. Det elastiska materialet förhindrar att kabelmanteln deformeras och bidrar till säker försegling även vid intensiva kabelrörelser.

Enkel och säker montering
Dessa kontakter består av den väl utprovade ecolink-tekniken som möjliggör säker och manuell M12-anslutning till enheten utan användning av verktyg.