You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Magnetgivare för maximal säkerhet

Magnetgivare för maximal säkerhet

För beröringsfri dörrövervakning – lätt att installera, även dold montering bakom rostfritt stål möjlig

  • Aktivering från olika riktningar bidrar till enkel installation
  • Dold installation bakom rostfritt stål för bättre åtkomstskydd
  • Kan seriekopplas och identifiera vilken dörr som är öppen
  • Uppfyller den nya gränssnittsbeskrivningen CB24I från ZVEI
  • Uppfyller den högsta säkerhetsnivån för ISO 13849-1 och SILCL 3 för IEC 62061

Beröringsfri dörrövervakning
Magnetgivare möjliggör beröringsfri övervakning av dörrens position. * I kombination med lämpliga utvärderingsenheter kan PL e för ISO 13849-1 och SILCL 3 för IEC 62061 uppfyllas.

Lätt att ansluta
Olika anslutningsvarianter med kabel, M8-kontakt (4 stift) och M12-kontakt (4 stift) ger en standardiserad anslutning. Tack vare UL- och EAC-godkännandena kan din maskin användas var som helst i världen utan problem.

Lätt att installera
Standardkonstruktionerna i en liten och stor version möjliggör olika tillämpningar även i små utrymmen.

Säker anslutning
Givarna är TÜV-godkända upp till SILCL 3 och PL e i kombination med till exempel reläet G1501S eller monitorn AC041S. Denna säkerhetsnivå kan även uppnås med ifm SmartPLC eller AC422S.

Vilken dörr är öppen?
Givarna med 3 kontakter (signalkontakt) möjliggör en seriekoppling som visar vilken dörr som öppnats. Det finns två kontakter för säkerhetskretsen och en ytterligare signal för den icke-säkra styrenheten.

Förstärkt åtkomstskydd
Eftersom givarna kan känna av genom rostfritt stål eller aluminium är dold installation möjlig, vilket ger ett bättre åtkomstskydd.

Robust installation
Tack vare metallförstärkningen på monteringshålen för MN5xxS kan givaren monteras på ett säkert och robust sätt.

Hög prestanda
Stabila kopplingsegenskaper tack vare ett brett till-/frånkopplingsdiagram. Det går att köra med det kodade ställdonet mot givaren från olika riktningar.