PMD-avståndsgivare med ett avkänningsavstånd på 1,5 m
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Kompakt färgoberoende lasergivare med M18-standardtråd och IO-Link i modernt hölje av rostfritt stål
- Kompakt design med M18-standardtråd och Time-of-Flight-teknik
- Avkänningsavstånd på 1,5 m - färgoberoende
- Visualisering och inställning av avståndsvärde via IO-Link och tvåfärgsdisplay på enheten
- Givare med laserskyddsklass 1 – lämpar sig perfekt för användning i fordonsindustrin
Time-of-Flight-givare med stor räckvidd för krävande arbetsuppgifter
Den nya PMDLine-givaren med kompakt hölje av rostfritt stål kännetecknas av en mycket stor räckvidd. Den använder sig av ett innovativt on-chip-baserat Time-of-Flight-mätsystem med PMD-teknik (Photonic Mixer Device). Klass 1-lasergivaren har en högre kapacitet än konventionella röda ljusgivare, även i mycket krävande miljöer, t.ex. vid detektering av blanka metallytor. Ett kraftfullt skydd mot reflexion och bakgrundsblockering i kombination med hög driftreserv bidrar till en stabil drift. Exempel på lämpliga användningsområden är bilindustrin, matningsteknik och materialhantering.
Enkel att använda
Kopplingspunkten är lätt att ställa in med hjälp av de tre knapparna på enheten eller via IO-Link, som även kan användas för avläsning av det aktuella avståndsvärdet.