Sensation: AS-i-signalöverföring via fiberoptik
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3227-2240x1260-01.jpg?v=1568662639)
Fr.o.m. nu är kombinerad drift med platt AS-i-kabel och fiberoptik möjlig med en kabellängd på upp till 3,2 km
- AS-gränssnitt signalöverföring över ett avstånd på upp till 3,2 km
- Möjlighet till kombinerad drift (platt kabel AS-i-kabel och fiberoptik)
- Åskskydd, skydd mot utstrålad EM-störning
- Hög driftpålitlighet
- Galvanisk avskiljning
- Instickskopplingsplintar
AS-i fiberoptikrepeater
Med ifms nya AS-i fiberoptikrepeater går det att skicka AS-gränssnittssignaler via ett optiskt medium och omvänt. Detta möjliggör en markant förlängning av kabellängden i AS-i-nätverket. Varje AS-i fiberoptikrepeater har två självständiga kanaler som består av ett sändnings- och ett mottagningselement som försörjs via AS-gränssnittssystemet. Ett antal olika lysdioder visar den aktuella driftsstatusen. Denna innovation är integrerad i det nya SmartLine-höljet.
Hög kapacitet på fältet
Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi). Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi).