Tryckgivare för hygieniska applikationer
Hög precision och lämplighet för alla vanliga applikationer inom livsmedelsindustrin
- 0,2 % noggrannhet
- Kapacitiv keramisk mätcell med hög stabilitet på lång sikt som är beständig mot överbelastning
- Fabrikscertifikat kan laddas ned kostnadsfritt
- Sexkantsmutter baktill för enkel montering i tankar med dubbla väggar och blindhål
- Nollpunktskalibrering med inlärningsknapp eller IO-Link
Hög precision
Den nya trycktransmittern av PM-typ har en total noggrannhet på 0,2%. Även temperaturkompensation vid snabba temperaturförändringar (t.ex. i CIP-/SIP-processer) har förbättrats avsevärt. Givaren lämpar sig därför väl för alla vanliga applikationer i livsmedelsindustrin.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-pm1707-2240x1260-01.jpg?v=1568430297)
Kostnadsfritt fabriksintyg
Det går att ladda ned ett fabriksintyg kostnadsfritt för varje PM-tryckgivare på www.factory-certificate.ifm. Det möjliggör enkel åtkomst efter att givaren köpts.
Flexibel montering
ifm tillhandahåller alla vanliga processanslutningar (t.ex. svetsningsadapter, Tri Clamp, Varivent, etc.) som tillbehör för adaptergängan G1-tätningskon och G1 Aseptoflex Vario på PM-tryckgivaren.