Mekatronisk flödesgivare specifikt utformad för oljor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
Precisa mätvärden tack vare specifika justeringar för olja för flödesmängder upp till 200 l/min och integrerad mätning och justering av temperatur
- Specifikt anpassad till olja för optimala mätresultat
- Flödesmängder upp till 200 l/min
- Integrerad mätning och kompensation av temperatur
- Trycktålighet på upp till 100 bar
- Överföring av mätvärden utan överföringsförluster och med enkel inställning via IO-Link
- Inga inlopps- eller utloppsrör behövs
Flera tillämpningar
Olika media kräver olika givaregenskaper. Med den nya mekatroniska flödesgivaren specifikt utformad för oljor erbjuder ifm den perfekta kombinationen av precision, hastighet och anpassning till varje tillämpning. Detta ökar även den ekonomiska effektiviteten.
Hög prestanda
Genom en komplex justering som utförs under produktion och användningen av oljespecifika mekaniska delar erbjuder den nya givaren inte enbart precisa mätvärden för den valda oljekurvan. Den utmärker sig också genom en integrerad temperaturkompensation. ifm erbjuder även individuellt utformade specialenheter för specifika oljeviskositeter, t.ex. i flygindustrin.