Mätande fotocell med M18 gänga
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Kontinuerlig avståndsmätning under processen och enkel kopplingspunktsinställning via IO-Link
- Kontinuerlig mätning och övervakning av distanser i processen
- Snabb och enkel inställning av kopplingspunkter via IO-Link
- Kompakt design med standard M18-tråd för enkel installation
- Hög kapslingsklass och robust metallkåpa för kärva industriförhållanden
- Långa avkänningsbredder för allmän användning
Fotoelektrisk kompakt givare för begränsade utrymmen
Den kompakta, rektangulära kåpan är utformad för användningsområden med begränsat installationsutrymme. Tack vare den laterala M18-tråden och kontakten som är vänd nedåt är denna typ perfekt anpassad för användning i matningsteknikområden. Givaren uppnår långa avkänningsbredder när den detekterar ljus eller mörka föremål.
Kontinuerliga avståndsmätningar via IO-Link
ifm erbjuder nya OG Cubes som direktavkännande, reflexavkännande och envägsavkännande givare. För direktavkännande givare med bakgrundsdämpning så kan avkänningsbredden ställas in via IO-Link och, som andra analoga givare, distansvärdet är försett till närmsta millimeter. Dessutom har alla versioner olika inställningsalternativ, såsom ljus-/mörkerjustering eller på-/avstängningsfördröjning för snabb installation.