Induktiv givare i platt förpackning med IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-iq2008_iq2009-2240x1260-01.jpg?v=1208329658)
Kontinuerligt positionskänsla som processvärde och inställning av kopplingspunkter inom en millimeter via IO-Link
- Kontinuerlig positionsfeedback via IO-Link
- Kopplingspunkter kan enkelt anpassas när som helst via IO-Link
- Inställningsalternativen PNP/NPN eller NO/NC hjälper till att minska lagringskostnaderna
- Lång livslängd och robust tack vare tryckinstallation och ett högt temperaturområde
- Kompakt, rektangulär kåpa för installation i begränsade utrymmen
Platssparande och robust
Den nya, kompakta rektangulära IQ-kåpan är perfekt för de begränsade utrymmen som finns i transportbandsteknologi och fabriksautomatisering. Givarens tryckinstallation underlättar monteringen och förhindrar mekaniska skador. En hög stöt- och vibrationstålighet tillsammans med ett stort temperaturområde försäkrar lång livslängd.
Hög flexibilitet tack vare IO-Link
För att kunna lösa krävande positionsdetekteringsuppdrag så är distansvärdet kontinuerligt försett via IO-Link. Två kopplingspunkter kan ställas in till närmsta millimeter via IO-Link. Dessutom förser givaren olika konfigureringsalternativ, såsom NO/NC eller PNP/NPN, som minskar lagerkostnader för olika givartyper.