Konduktivitetsgivare LDL100 för gränssnittsdetektering – en ny approach
- Minska antalet felaktigheter som beror på tidsbaserade rengöringsprocesser
- Förbättra processprestandan med flexibla mätpunkter
- En kompakt, högkvalitativ sensordesign förhindrar fel och oplanerad avbrottstid
- Förenkla dina installations- och driftsättningsprocesser
- Förlustfri signalöverföring av mätvärden
Användningsområden
Differentieringen mellan medier spelar en viktig roll, särskilt inom livsmedelsindustrin. Rengöringsmedel, sköljvatten och livsmedelsprodukter som befinner sig i processrören har olika konduktivitetsvärden och kan därför detekteras på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
Fördelar
Produktvalidering är möjlig när som helst. Snabb och tillförlitlig differentiering mellan medier leder till minskat spill vad gäller produkt och sköljvatten.
Hantering
Möjligheten att differentiera mellan produkter är en utanför-boxen-lösning. Under installationen är det inte nödvändigt att göra justeringar på givaren. Förbättrade funktioner är tillgängliga, t.ex. simulering.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl100-2240x1260-01.jpg?v=-674074956)
Fördelar med LDL i korthet:
Mycket kortare driftsättningstid
- Det krävs ingen ytterligare utvärderingselektronik
- Enkel ledningsdragning med M12
Robust och kompakt design
- Det helsvetsade höljet i rostfritt stål är vattentätt
Attraktivt erbjudande
- Hög tillgänglighet och snabba leveranstider
- Flexibelt adapterkoncept minskar / förenklar lagerhantering
Varför LDL100?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tillgänglighet | Kvalitet | Prestanda | Produktportfolio för livsmedelsindustrin |
Korta leveranstider. Kostnadsfritt fabriksintyg för nedladdning |
Skydd mot temperatur och vibrationer tack vare robust och kompakt design. 5 års garanti |
Hög upplösning över det totala mätområdet tack vare IO-Link |
Alla processgivare från en leverantör, t.ex. för CIP-system |
Typisk rengöringsprocess i livsmedelsindustrin
Mål: För att differentiera mellan produkt och sköljvatten genom övervakning av konduktiviteten.
Typisk rengöringsprocess
Applikation
- Mål: Exakt differentiering mellan produkt och sköljvattnet
- Rengöringsprocess: Vatten sköljer produkten ur röret
- Konduktivitetsgivaren övervakar skillnader mellan medier med olika konduktivitet
Fördelar
- Mindre spill vad gäller produkt och sköljvatten
- Processvalidering
Mervärde tack vare IO-Link
![]() |
Förlustfri signalöverföring Digital överföring av konduktivitets- och temperaturvärden |
![]() |
Plug & play Enkelt att implementera med hjälp av automatiska parametrar |
![]() |
Transparent process Minnesfunktion för intern historik |