Konduktivitetsgivare LDL200 för CIP-övervakning – en ny approach
- Minska antalet felaktigheter som beror på tidsbaserade rengöringsprocesser
- Förbättra processprestandan med flexibla mätpunkter
- En kompakt, högkvalitativ sensordesign förhindrar fel och oplanerad avbrottstid
- Förenkla dina installations- och driftsättningsprocesser
- Förlustfri signalöverföring av mätvärden
Användningsområden
Sensorerna används i rengöringsprocesser (CIP) i livsmedelsindustrin. De detekterar koncentrationen hos rengöringsmedel, kontrollerar sköljvattnet vad gäller rester och produktvalidering.
Potential
Noggranna, snabba och tillförlitliga mätningar under processen hjälper till att förbättra anläggningens tillgänglighet och optimera rengöringscykler. Mindre mängd rengöringsmedel, lägre energiförbrukning vid sköljning och lägre vattenförbrukning innebär betydande kostnadsbesparingar.
Fördelar när du använder ifm
Enkel beställningsprocess, extremt korta leveranstider, användarvänlig integrering i applikationen – Är du intresserad?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl200-2240x1260-01.jpg?v=-674096394)
Fördelar med LDL i korthet:
Mycket kortare driftsättningstid
- Det krävs ingen ytterligare utvärderingselektronik
- Enkel ledningsdragning med M12
Robust och kompakt design
- Det helsvetsade höljet i rostfritt stål är vattentätt
Attraktivt erbjudande
- Hög tillgänglighet och snabba leveranstider
- Flexibelt adapterkoncept minskar / förenklar lagerhantering
Varför LDL200?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tillgänglighet | Kvalitet | Prestanda | Produktportfolio för livsmedelsindustrin |
Korta leveranstider. Kostnadsfritt fabriksintyg för nedladdning. |
Skydd mot temperatur och vibrationer tack vare robust och kompakt design. 5 års garanti. |
Hög upplösning över det hela mätområdet tack vare IO-Link. |
Alla processgivare från en leverantör, t.ex. för CIP-system. |
Typisk rengöringsprocess i livsmedelsindustrin
Applikation
Med en sensor i inloppet och utloppet är det möjligt att mäta följande:
- Koncentrationen av tvättvätska i sköljvattnet
- Föroreningar i sköljvattnet
- Produktrester i returröret under rengöringsprocessen
Typisk rengöringsprocess
Applikation
Med en sensor i inloppet och utloppet är det möjligt att validera de olika stegen i rengöringsprocessen med processvatten, kaustiska och sura lösningar.
Fördelar
- Med hjälp av konduktivitetsgivare kan du minska mängden vatten och kemikalier som krävs: Rengöring och sköljning ”on demand”
- Kvaliteten på rengöringsprocessen är reproducerbar
Mervärde tack vare IO-Link
![]() |
Förlustfri signalöverföring Digital överföring av konduktivitets- och temperaturvärden |
![]() |
Plug & play Enkelt att implementera med hjälp av automatiska parametrar |
![]() |
Transparent process Minnesfunktion för intern historik |