KQ10 för kontinuerlig räckviddsövervakning av gränsnivåer
Tre kopplingspunkter med endast en sensor
- Kontinuerlig nivåövervakning från utanför processen
- Ingen påverkan från mediet tack vare beröringsfri nivådetektering
- Tre gränslägespositioner i en sensor
- Avlagringar kan detekteras och signaleras för att förbättra processens kvalitet
- Flera KQ10-enheter kan länkas via IO-Link
Kontinuerlig övervakning av status avseende tom eller överfull behållare
KQ10 för övervakning av räckvidd kan ”se” genom alla icke-metalliska väggar, för att detektera granulat eller vätskor utan beröring. Därför krävs inget underhåll. Processvärden på 0...100 % kan kontinuerligt överföras via IO-Link utmed hela längden på 250 mm utan dödzon. 20 LED-lampor visar den faktiska nivån inuti kärlet direkt vid sensorn. Om flera KQ10-enheter kombineras ökar detekteringszonen i enlighet med antalet.
Tre kopplingspunkter med endast en sensor
Upp till tre gränsnivåer kan övervakas med endast en sensor där det i vanliga fall skulle krävas tre sensorer – och detta samtidigt som kontinuerlig övervakning av området sker. Kopplingspunkter och andra funktioner som t.ex. NC / NO, hysteres eller orientering och avkänningszon hos givaren kan ställas in.
Gränsläge- och kontinuerlig nivåövervakning
I motsats till den konventionella lösningen med två gränslägesgivare vid både nedre (tom) och övre änden (överfull) av tanken kan en enstaka KQ10 med sina tre kopplingspunkter indikera om tanken är tom, full eller överfull. Detta innebär färre givare och gör installationen mindre komplex. Utöver detta mäter den kontinuerligt nivåer i intervaller om 250 mm och anger dessa, i tillägg till kopplingsstatus, som ett procentvärde via IO-Link. Mindre avlagringar på tankens inre väggar försämrar inte nivådetekteringen, och de kan signaleras via kopplingsutgången eller IO-Link om tröskelvärdet överskrids. Denna permanenta tillståndsövervakning förhindrar oplanerade driftavbrott i produktionen.
Varför KQ10?
Flera gränsnivå- givare i ett hölje |
Mätning utanför tanken |
Kontinuerlig övervakning |
Oberoende av medium |
Kräver mycket mindre montering och ledningsdragning trots en större avkänningsavstånd |
Ingen påverkan från mediet och inget ingrepp eller hål i tanken |
Planera uppföljningsprocesser i detalj och reagera snabbt på förändringar som t.ex. ansamling |
Ställ enkelt in givaren för olika medier |
Små tankar
Industri
- Skrivare (glas, keramik, 3D etc.)
- Plastbearbetning
Fördelar
- Ingen mekanisk eller kemisk påverkan från mediet
- Exakt nivåmätning utmed hela sensorns längd
- Inget hål i tanken
- Prediktiv beräkning – hur mycket kan jag fortfarande producera?
Stora tankar
Medium
- Vätskor
- Granulat
Fördelar
- Oberoende av tankstorlek
- Flera givare kan länkas via IO-Link
- En KQ10 ersätter flera gränsnivågivare för övervakning avseende tom eller överfull behållare
- Detekterar och varnar för ökande ansamlingar på ett tillförlitligt sätt
Förbikopplingar / rör
Medium
- Vätskor
- Granulat
Fördelar
- Enkel montering vid förbikopplingar
- Kontinuerlig övervakning även vid mycket smala rör med en diameter på 10 mm och uppåt
- Klart synliga LED-lampor indikerar nivån även vid icke-transparenta rör
Mervärde tack vare IO-Link
Öka både produkt- och processkvalitet Kvalitetskontrollen börjar redan vid produktionsprocessen |
|
Minimera driftavbrott Planera underhåll mer noggrant och öka anläggningens effektivitet |
|
Gör processer transparenta Mätvärden omvandlas till intelligenta data |
|
Öka flexibiliteten Anpassningsbara processer för olika medier och formuleringar |