4 i 1: Flödesgivaren fastställer förbrukningen av fyra industriella gaser
- Stor mångsidighet reducerar givarsortimentet och lagerhållningen
- Exakta mätdata möjliggör en effektiv energihantering
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- Olika processvärden som indikeras samtidigt röjer undan behovet av flera instrument.
- Simuleringsläget förenklar inställningen och hanteringen
”Allt-i-en-givaren” sänker kostnader
Den nya flödesgivaren i SD-serien identifierar fyra viktiga industriella gaser: argon, koldioxid, kväve och luft. Det gör den till ett perfekt val för flaskfyllnings- och förpackningsmaskiner inom livsmedelsindustrin likaså som för svetsnings-, skärnings- och lödningsprocesser i vilka skyddsgaser används. Utöver det aktuella flödet, upptäcker givaren även temperaturen, trycket och den totala volymetriska flödesmängden. Värdena kan avläsas på färgdisplayn och finns tillgängliga som digitala data via IO-Link.
Användarvänlig hantering via IO-Link
Via IO-Link erbjuder givaren flera användbara egenskaper som förenklar hanteringen: I simuleringsläge kan de anpassade inställningarna för display och kopplingspunkt kontrolleras före installationen och med hjälp av blinkläget kan användaren visuellt bestämma den exakta positionen av den triggade givaren.
Säkerställer kvalitet, minskar kostnader
Tack vare flödesgivaren kan användaren hålla ett öga på den exakta förbrukningen av dyra industriella gaser. Väldigt små mängder upptäcks lika pålitligt som större flöden. Den höga mätprecisionen garanterar en god produkt- och processkvalitet i områden där en exakt dosering av gaser är viktig. Medan en överdriven förbrukning onödigt ökar kostnaderna, kan en för låg förbrukning påverka produktens kvalitet negativt.
Basen för en omfattande energiförvaltning enligt DIN EN ISO 50001
EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 kräver av företag att föra register om kalibrering av mätutrustning för att kunna säkerställa mätdatats korrekthet och repeterbarhet. Att kombinera den nya SD-tryckluftmätaren med vanliga DAkkS-kalibreringar ger en optimal grund för ett pålitligt energiförvaltningssystem.
Stor mångsidighet reducerar givarsortimentet och lagerhållningen
Integreringen av fyra gaskarakteristiker, hög mätdynamik såväl som flera olika mätparametrar i endast en givare reducerar hårdvarukostnaderna avsevärt. Anpassad för ett brett område av utplaceringsscenarier, reducerar SD-serien behovet av olika andra givare och lagerhållning. Eftersom givaren upptäcker tryck, temperatur och den totala volymetriska flödesmängden av mediet, krävs färre kompletterande givare inklusive ledningar och ingångskort - det minskar installations- och underhållskostnaderna.