Förlora aldrig orienteringen: IO-Link multiturn-rotationsgivare
- Absolut spårbarhet av positionen, även i strömfritt tillstånd
- Värden kan ställas in direkt, utan omväg via en PLC, för exakta arbetspositioneringar
- Flexibel installation tack vare roterbar M12-kontakt med inbyggd status-lysdiod
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- Mätning av lagrens driftstimmar för effektiv underhållsplanering
- Fritt konfigurerbar upplösning för en snabb installation
Processkommunikation i realtid
Den nya multiturn-rotationsgivaren, med en total upplösning på 31 bits, erbjuder en bred räckvidd av positions- och hastighetsmöjligheter. Tack vare den robusta och batterifria magnetmätningstekniken upptäcker givaren även rörelser när maskinen är avaktiverad. Den digitala ingången och utgången möjliggör processkommunikation i realtid: Positionsgivare kan signalera ändlägen direkt till pulsgivaren, utan att PLC:n behöver ingripa. På så sätt undviks tidsfördröjningar och mekaniska förflyttningar.
Håller alltid ditt system i kontroll för underhåll som är anpassat för dina behov
För att kunna möjliggöra ett behovsanpassat underhåll ger givaren information om temperatur, påkopplings- och avstängningsaktiviteter, totala driftstimmar och lagrens driftstid. Dessutom övervakar den integrerade varvtalsvakten ständigt axelns hastighet för att säkerställa hög drifttid för anläggningen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rmv_rmu_rmb_rmo_rma-2240x1260-01px.jpg?v=1348154590)