You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Omvandlare mellan analogsignaler och IO-Link

Omvandlare mellan analogsignaler och IO-Link

  • Omvandling av analogsignaler till IO-Link eller tvärtom (beroende på version)
  • Stöder analoga värden som ström- eller spänningssignaler (4...20mA eller 0...10V)
  • Industri 4.0 integrering för konventionella analoga givare

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Enkel parameterinställning via IO-Link
  • Digital överföring eliminerar risken för elektromagnetiska störningar

Omvandling av analoga signaler till IO-Link
Omvandlarna DP2200 och DP1222 kan översätta analoga givarsignaler 4...20 mA eller 0...10 V till digital IO-Link- kommunikation. Fördelar: Digital processöverföring är immun mot elektromagnetisk störning. Därutöver är det med dessa omvandlare möjligt att använda äldre analoga givare i moderna Industri 4.0 applikationer.

Omvandling av IO-Link till analoga signaler
Omvandlarna DP1213 och DP1223 omformar digitala IO-Link-mätvärden till två oberoende analoga utgångssignaler, beroende på vilken version, antingen 4...20 mA eller 0...10V. Analogsignaler behövs t.ex. som målvärden för proportionella ventiler eller för frekvensinverterare som kontrollerar motorer.