Bättre utan flottör: Underhållsfri kapacitiv nivåmätning
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c20d681a11de3a4c88a76a5494225010/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LI513-2240x1260-01.jpg)
- Optimerad för användning i hydraulolja och kylmedel
- Inget underhåll krävs, inga mekaniska delar
- Enkel justering och inställning av utgångsfunktionen via induktiv inlärningsknapp
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- 2 konfigurerbara kopplingsutgångar som definieras av media eller temperatur
- Anpassning till olika medier (t.ex. vatten/olja)
Kapacitiv punktnivåvakt LI
LI513 mäter medier såsom olja och vatten utan att använda några rörliga delar. Tillförlitlig och underhållsfri. Avlagringar som får mekaniska givare att fastna har ingen skadlig verkan. Detsamma gäller vattentemperaturer till och med 85 °C. Apropå temperatur: Tack vare den andra kopplingsutgången kan detta mätvärde enkelt användas både för processtyrning och nivåmätning. Alternativt kan man övervaka nivån hos två olika medier. Om du vill kan du släppa ner LI i kallt (eller varm) vatten. Detta är möjligt tack vare fabriksinställningen. Givaren lär sig allt annat omedelbart med hjälp av den induktiva inlärningsknappen eller parameterinställning för IO-Link.
Som du ser har LI513 ett övertag på andra flottörer. Trots att – eller snarare tack vare att – den inte har några rörliga delar. Kapacitiv och underhållsfri nivåmätning.
Varför använda punktnivågivare LI?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Underhållsfri | Plug & play | En givare med två mätvärden och två kopplingsutgångar | Två olika medier |
Det krävs inget underhåll eftersom givaren saknar rörliga delar | Redo att användas på en gång för vattenbaserade medier | Nivå med integrerad temperaturövervakning | Tillförlitlig igenkänning av produkt. Differentiering mellan olja och vatten |
Punktnivåövervakning av kylmedel
Applikation
- Enkel och tillförlitlig punktnivåövervakning, t.ex. för överspillsskydd
Fördelar
- Tillförlitlig övervakning tack vare kapacitiv mätteknik
- Enkel att ställa in med hjälp av den integrerade induktiva knappen eller mjukvaran
- Temperatur- och nivåövervakning för ökad transparens i din applikation
- Övervakar ett stort temperaturområde
Punktnivåövervakning av hydraulolja
Applikation
- Enkel och tillförlitlig punktnivåövervakning av hydraulolja
Fördelar
- Temperatur- och nivåövervakning för ökad transparens i din applikation
- Tillförlitlig övervakning tack vare kapacitiv mätteknik
- Inga rörliga delar
- Enkel inställning med hjälp av den integrerade induktiva knappen eller mjukvaran
Ersätter flottörer
Fördelar
Inga rörliga delar. Fastnar inte. Den tid och ansträngning som krävs för underhåll blir därför mindre och anläggningens tillgänglighet ökar. Fungerar även där smuts och/eller skum finns. Flexibel monteringsposition.
Fyra olika längder:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Mervärde tack vare IO-Link
![]() |
Flexibla inställningar Kopplingsutgångar kan konfigureras enligt önskemål |
![]() |
Mer kapacitet Utöver kapacitiv nivåmätning går det även att mäta temperatur tack vare IO-Link |
![]() |
Transparenta processer Spåra och följ ändringar hos mediet för tillståndsbaserad underhåll (CBM) |
![]() |
Tillförlitlig Förenklad installation tack vare datahantering i master |
![]() |
Lösningsorienterad Fullständiga lösningar för din applikation |