You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Gör palldetekteringen snabbare tack vare 3D-kameror

Gör palldetekteringen snabbare tack vare 3D-kameror

  • För alla standardpallar med två pallfickor
  • Positionsexakthet på ± 1cm
  • Räckvidd upp till 4 m
  • Detekteringstid < 1 sek.
  • Kommunikation via Ethernet eller CAN
  • Support på GitHub

Kraftfull
PDS-palldetekteringssystemet är en testad och beprövad programlösning för snabbare, helautomatisk och positionsoberoende av standardpalltyper med två fickor. I kombination med O3D-hårdvaran, är pallpositionsdetekteringen extremt snabb och precis. Det innebär en tydlig minskning av den totala cykeltiden för palldetektering i automatiska och halvautomatiska pallhanteringsvagnar.

Effektivt
Även i tuffa omgivningsvillkor leder denna smarta programvarulösning gaffeltrucken säkert till sitt mål med hjälp av ToF-kamerans 3D-punktmoln. Palldetekteringssystemet har en direkt påverkan på automatiska och halvautomatiska vagnar genom att det ökar farten för detektering av pallpositionen utan att äventyra detekteringens kvalitet.