Smart vibrationsövervakning utan kablar
- Mångsidig tack vare batteridrift och trådlös överföring
- För komplett vibrations- och temperaturövervakning på platser som är svåra att nå
- Radioteknik med intelligent meshtopologi för effektiv dataöverföring
- Enkel implementering från givare till datavisualisering
Vibrationsövervakning för enkla maskiner
Den batteridrivna vibrationsgivaren i kombination med ZB0929 gateway och ifm moneo eller LR SmartObserver möjliggör övergripande övervakning av maskinens tillstånd enligt ISO 10816. I kombination med den integrerade temperaturövervakningen går det att identifiera överhängande skador på maskiner och schemalägga behovsorienterat underhåll för att förhindra stora skador och kostsamma driftstopp.
Snabb och enkel integration tack vare trådlös drift
Med de helt trådlösa givarna och intuitiv programvara för att analysera och visualisera informationen går det snabbt att sätta upp ett omfattande övervakningssystem på fabriken utan ytterligare arbete. Den högsta nivån av datasäkerhet är säkerställd vid överföringen av givardata från mätpunkt till gateway.
Vibrationsgivaren detekterar och överför både v-RMS-värdet och registrerad temperatur vid mätpunkten. Nedan anges ytterligare information om tillhandahållna data samt om överföringsfunktionerna.
v-RMS (utmattning)
Effektivt värde för vibrationshastigheten. Möjliggör bedömning av komponentutmattning.
Temperatur
En temperaturhöjning kan orsakas av för hög friktion eller andra effekter (t.ex elektriska orsaker) och är ett tecken på befintliga eller hotande defekter.
Bekväm, intelligent anslutning
Utöver ett Ethernet-gränssnitt via kabel har ZB0929 gateway även olika typer av trådlösa anslutningsalternativ som NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi och 2G GSM. Upp till 28 givare kan anslutas till en gateway och därigenom till det övergripande systemet indirekt eller med hjälp av intelligent meshkommunikation bara genom att trycka på en knapp.
Utvärdering
Givardata kan visualiseras och analyseras via ifm moneo eller LR SmartObserver och dessutom kan larm enkelt konfigureras så att en snabb installation av hela mätkedjan säkerställs. Lämpliga ifm moneo-licenser är obligatoriska för utvärdering av givardata.
Utan extern spänningsförsörjning
Tack vare det inbyggda batteriet kan givaren användas i minst 4 år. Eftersom elektroniken är helt inkapslad uppstår inga oönskade resonansvibrationer.