Helt enkelt tillförlitliga: Felsäkra givare för arbetsmaskiner
- Säkerhetsgivare aktiverar säkert läge, logisk ”0” när givaren dämpas
- Installationskostnader och tiden reduceras eftersom flaggan endast krävs i ändpositionen
- Omfattande självdiagnos för underhållsfri kontinuerlig drift
- Utformad för krävande miljöer
Dämpningsskivan aktiverar säkert läge
De felsäkra givarna kopplar till säkert läge när dämpningsskivan detekteras inom det säkra frånkopplingsavståndet. Säkerhetsfunktionen är inverterat jämfört med tidigare felsäkra givare. Funktionen är perfekt för tillämpningar som skydd av kraninstallationer eller industrirobotar eftersom dämpningsskivorna endast behöver monteras i ändpositionerna. Både antalet metalldämpningsskivor och installationskomplexiteten reduceras i betydande grad.
Perfekt utrustad för mobil användning
Tack vare den robusta utformningen är givaren perfekt lämpad för användning i arbetsmaskiner. De kan användas i tillämpningar på arbetsmaskiner som t.ex. övervakning av om stöden är helt utkörda eller om gripdonen håller soptunnor korrekt. Varken kraftiga vibrationer eller extrema temperaturer och rengöringsprocesser påverkar funktionen på något sätt hos den felsäkra givaren.
Tillförlitlig drift utan avbrott
Givaren har sofistikerade interna diagnosfunktioner. Bland annat kan komponentdefekter, kortslutning eller korskopplingsfel detekteras tillförlitligt och utgångarna frånkopplas vid fel. Vid avsedd användning krävs inget underhåll av givaren.