You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. M12 CAN-kablar ecolink för arbetsmaskiner

M12 CAN-kablar ecolink för arbetsmaskiner

  • Stor kabelarea för reducering av spänningsfall
  • Permanent vibrationsskydd tack vare sågtandskontur
  • Optimal tätning även vid montering för hand
  • Det mekaniska ändstoppet skyddar O-ringen mot skador

Maximal tillförlitlighet för arbetsmaskiner
Den stora kabelarean på 2 x 0,75 mm2 (spänningsförsörjning) och 2 x 0,5 mm2 (CAN) ger överföring av höga strömmar med låga spänningsfall och tillförlitlig dataöverföring. Det integrerade ändstoppet skyddar O-ringen mot skador på grund av för högt åtdragningsmoment på muttern. Installation och demontering för hand utan verktyg. Det asymmetriskt verkande vibrationsskyddet låser muttern och säkerställer optimal och permanent tätning. Högkvalitativa material och intensiv övervakning under och efter produktionen garanterar högsta kvalitetsstandard. Dessa CAN-kablar är därför perfekt lämpade för robusta inom- och utomhustillämpningar på fordon och arbetsmaskiner.

Produkter