OGD med lins av plast: Avståndsmätning med extra säkerhet
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/a7717e531711604da8cbc356d9e04c5d/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-OGD583-2240x1260-01.jpg)
- Hög processtillförlitlighet tack vare okrossbar främre lins av plast
- 2 i 1: Simultan mätning av avståndsvärde och reflektivitet
- Identifiering och sortering av objekt baserat på reflektivitet
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- Processvärden visas på tvåfärgsdisplayen och skickas via IO-Link
Allting under kontroll tack vare OGD Reflectivity med plastlins
OGD Reflectivity har en kopplingsutgång för reflektivitetsvärdet utöver att den tillhandahåller avståndsinformation. Ökningen av tillförlitligheten vid processtyrning: Den detekterar t.ex. inte bara om topping har lagts på en djupfryst produkt utan kan även avgöra om korrekt topping har använts baserat på reflektiviteten. Därutöver har OGD Reflectivity nu även en främre lins av plast för att undvika risken med glassplitter och då särskilt i livsmedelsapplikationer. Detta säkerställer inte bara tillförlitlig processtyrning utan även en hög grad av processäkerhet. Alla parametrar för givaren kan ställas in som vanligt med tre tryckknappar och visas tydligt på tvåfärgsdisplayen. Inställning och avläsning av parametrar kan även ske via IO-Link.