På den säkra sidan: Kapacitiva IIoT-givare för ATEX-områden med damm
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/3a298d9e2119ba4189b9402c5ca266ae/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-KI503A_KI530A_KI505A_KI531A-2240x1260-01.jpg)
- Nivå- och positionsdetektering i ATEX-områden
- Ingen kopplingsförstärkare krävs vilket reducerar kostnader och komplexitet
- Robust och stöttåligt hölje
- Enkel anslutning via M12-hankontakt (rak eller vinklad)
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- Enkel parameterinställning och processövervakning på distans
Maximalt skydd säkerställer säker drift
Det robusta och stöttåliga höljet på de kapacitiva ATEX-givarna säkerställer säker drift i ATEX-områden med damm (ATEX-zon 22). Inga kostsamma kopplingsförstärkare krävs. Nivå och position kan övervakas utan risk eftersom ingen explosiv energi från givaren kan komma in i ATEX-områden även vid lång tids användning.
Intelligent fjärrdiagnos och -reglering
ifms givare är inte bara de första på marknaden med en M12-hankontakt av standardtyp, utan de är även de första med IO-Link. Detta ger en säker och bekväm fjärrinställning av parametrar, vilket är en stor fördel vid t.ex. höga tankar eller begränsat utrymme. En annan fördel är den digitala överföringen av processvärden som säkerställer att t.ex. tankarna är fyllda. Givarna kan användas för att enkelt ersätta de befintliga givarna och användas utan IO-Link tack vare bakåtkompatibilitet.
Allroundenheten för positions- och processövervakning
De kapacitiva IO-Link ATEX-givarna har utformats särskilt för ATEX-områden med damm enligt ATEX-zon 22. De beprövade M30-givarna med en stor avkänningsräckvidd används i många tillämpningar för positions- och processövervakning. Exemplen omfattar beröringsfri detektering av korn i kvarnar eller silos och positionsdetektering för bageriprodukter, trä, plastdelar eller till och med pasta. Detta gör givarna till riktiga allroundenheter.
Mer flexibilitet med IO-Link
Givarna är de första på marknaden som har ett integrerat IO-Link-chip så att de kan fullfölja sin potential. Processvärden kan överföras i realtid och givarna kan enkelt anpassas till tillämpningen på distans.
Slut på omfattande lagerhållning
Varje givare kan ställas in på PNP eller NPN samt NO eller NC vilket är en fördel speciellt för överfyllnings- eller torrgående tillämpningar. Integrerade tidsfunktioner kan användas för att implementera automatisk påfyllning utan uppströmsstyrenhet. Den extra kopplingsutgången på givarna kan ställas in direkt på enheten med en potentialfri kontakt eller via IO-Link. Potentiometern kan även inaktiveras för att förhindra extern påverkan.