ecolink M8/M12, för hygienområden och fuktiga områden
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Halogen- och silikonfri
- Konturformad mutter med förbättrat grepp ger en optimal tätning även vid montering utan verktyg
- Den innovativa ecolink-tekniken garanterar högt skydd mot fukt
- Permanent vibrationsskydd med sågtandad kontur
- Kapslingsklass: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 för hygienområden och fuktiga områden i livsmedelsindustrin
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Endast högkvalitativa material, säkra produktionsprocesser och felfri installation leder till framgång på lång sikt. Det asymmetriska vibrationsskyddet håller muttern stadigt på plats, vilket garanterar en optimal och permanent tätning. Installation och demontering utan verktyg. Högkvalitativa material, som är särskilt lämpade för applikationen, och en intensiv övervakning under och efter produktion säkerställer högsta kvalitetsstandarder.