Elektronisk säkring med övervakningsfunktion för 24 V-kretsar
- Modulärt och selektivt skydd i anläggningar och maskiner
- Tillförlitligt säkringsskydd möjliggör reduktion av kabeltvärsnitt
- Potentialmoduler för snabb och enkel ledning finns som tillval
- Identifiering av utlösningsorsak (via IO-Link)
- Mätning av ström och spänning i varje kanal (via IO-Link)
Säkerhet på 24 V-sidan
Till skillnad från 230 V-primärsidan försummas ofta säkringen i sekundärkretsen. Ett annat problem är att i händelse av avbrott i 24 V DC-spänningsförsörjningen löser vanliga mekaniska säkringar ofta inte ut. Det kan exempelvis inträffa om kablarna är långa. Elektroniska säkringar från ifm övervakar kretsen och bryter den tillförlitligt om så krävs. Individuella förgreningssäkringar kan kopplas från separat. Det medger en reduktion av kabeltvärsnitt i den pulserande strömförsörjningens belastningskrets. På de nya inställningsbara säkringsmodulerna kan utlösningsströmmen ställas in, vilket möjliggör optimal anpassning av anläggningens kretsar till maskinparken. Tack vare potentialmodulerna som finns som tillval kan säkringsblocket byggas ut till ett intelligent ledningssystem. Med IO-Link-versionen kan man även utvärdera viktiga diagnosdata.
Modulär installation
Systemet har en modulär struktur och består av en huvudmodul som matar max. 40 A. Säkringsmodulerna kan monteras sida vid sida. Det sker med en enkel klämmekanism helt utan bryggor, byglar eller liknande. Potentialmoduler används för att distribuera kretsarna och ansluta jordledningen. Enkel montering och minimal ledningskomplexitet sparar tid och pengar. I standardversionen går det att ansluta upp till 10 och med IO-Link version upp till i 8 säkringsmoduler till huvudmodulen.
Versioner
Utöver utlösningsmekanismen har modulerna en lysdiod som indikerar att modulen har löst ut, om den är aktiv och i vilken utsträckning används. Med hjälp av en tryckknapp kan varje kanal aktiveras, avaktiveras eller ställas in. Försörjningsmodulen har en extra gemensam utgång för att utge en varningssignal om en modul har löst ut.
Större transparens med IO-Link
IO-Link-versionen har samma funktion. Det finns dock ytterligare information om varje kanal:
- Faktisk nominell ström (1 byte cyklisk)
- Utspänning (acyklisk)
- Utlösningsräknare (acyklisk)
- Enhetsstatus (1 byte cyklisk):
– kortslutning
– överbelastning
– underspänning
– gräns nådd (80% IN) - Aktivering/avaktivering
- Återställning med utlösning
- Återställning av utlösningsräknare
Utökade funktioner DF2101 IO-Link-försörjningsmodul:
- Generering av min.-/max.-värde av uppmätt ström- och spänningsvärde för varje kanal över valfri tidsperiod
- Genomsnittsberäkning av uppmätt ström- och spänningsvärde för varje kanal över valfri tidsperiod
- Permanent koppling av individuella kanaler för att ignorera cykliskt datautbyte (till exempel för att garantera spänningsförsörjning av viktiga enheter under initieringsfasen). Säkerhetsfunktionerna förblir aktiva
Säkringsmodulerna är tillgängliga i de fasta storlekarna 2 A, 4 A, 6 A, 8 A och 10 A och även i en inställningsbar version 1...10 A. De fasta strömvärdena förhindrar senare felanvändning genom ändring av det maximala strömvärdet. De inställningsbara modulerna möjliggör flexibel konfiguration.