Assistanssystem för manuella produktionsmoment – ifm mate
Hög monteringsvariation, fluktuationer och komplexa processekvenser leder till ett permanent stort behov av utbildning i manuell produktion - kombinerat med ett stort behov av resurser när erfarna kollegor måste understöda de nya med råd och assistans. Hög monteringsvariation, fluktuationer och komplexa processekvenser leder till ett ständigt stort behov av utbildning i manuell produktion - kombinerat med ett lika stort engagemang av resurser när erfarna kollegor stöder de nya med råd och hjälp. Det är berömvärt men - ärligt talat - inte speciellt ekonomiskt.
Vad sägs om att ge de nya medarbetarna en lärare på heltid som vet allt som är viktigt? En kollega som alltid är tillgänglig och pekar ut avvikelser i god tid och därigenom enkelt minimerar fel. En vän som du kan lita på i alla produktionssituationer En riktig kompis, eller mate som engelsmännen säger.