Inbyggbar miniatyr-tryckgivare med G1/4-processanslutning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Kompakt design (SW 19)
- Hög mätnoggrannhet < ± 0,5 %
- Exakt repeterbarhet < ± 0,05 %
- Robust lågkostnadslösning med svetsat hölje av rostfritt stål
Liten och inbyggbar
De nya miniatyr-tryckgivarna i PL54-serien har en infälld monterad membrantätning med G1/4-gänga, direkt svetsad på givaren. Denna mätningscell garanterar hög noggrannhet i ett mycket kompakt hölje med endast 19 mm nyckelvidd. Dessutom har givarna ett särskilt kostnadsoptimerat pris-prestandaförhållande.
Användningsområden
PL54-givare används särskilt för tryckmätning i applikationer som kräver infällda monteringar. Det är vanligtvis fallet med klister, lim, tätningsmedel, skum och andra viskösa medier som hjälper till i döda utrymmen. Den platta anslutningen förhindrar igentäppning av processanslutningen även med förorenade medier.